Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

MHUB2 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 3/4"

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB2 HDG
UPC
662277041058
Product Length/Depth
1.84 in
Product Height
1.51 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL514B
cUL Listed
RoHS compliant
CSA C22.2 No. 18

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"
Finish
Hot dip galvanized

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.