Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

MPI2512V2-3R3-R

Eaton MPI25-V2 inductor, 3.3 uH, 1.8 A Irms, 2.8 A ISAT, 135 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 3000 qty.

Obecné specifikace

Product Name
Eaton MPI inductor
Catalog Number
MPI2512V2-3R3-R
UPC
051712742535
Product Length/Depth
2.5 mm
Product Height
1.25 mm
Product Width
2 mm
Product Weight
0.034 g
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.8 A
ISAT
2.8 A
Package Quantity
3000
Material
Iron powder
Automotive grade
No
Frequency rating
Greater than 25MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
135 mΩ
Size
2.5x2.0x1.25mm
Terminals
2 Pads
Frame size
2.5x2.0x1.25mm
Series
MPI25-V2

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Technical support

Contact us