Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

NETWORK-M3
Gigabit Network Card M3

Komunikační karta Eaton Gigabit Network Mini-Slot-3 pro UPS

Obecné specifikace

Název výrobku
Síťová karta Eaton UPS
Katalogové číslo
NETWORK-M3
UPC
786689779566
Délka/hloubka produktu
132 mm
Výška výrobku
41 mm
Šířka výrobku
66 mm
Hmotnost výrobku
0.062 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CE
Kód modelu
Gigabit Network Card M3

Specifikace detektorů IDSIG

Provozní teplota - max
40 °C
Provozní teplota - min
0 °C
Typ příslušenství/náhradní díl
Síťové rozhraní

Specifikace detektorů narušitelů

Příslušenství
NE

Další doplňkové specifikace

Příslušenství
NE
Použití
Komunikační karta Gigabit Network (Network-M3), poskytuje IT profesionálům vylepšené funkce správy a kybernetického zabezpečení. Díky architektuře s nulovou důvěrou a kompatibilitě s výkonnými nástroji pro automatizaci a vzdálenou i místní správu zvyšuje komunikační karta Gigabit Network výkon a provozuschopnost vašich kritických podnikových systémů.
Typ
Komunikační karta

Specifikace síťové reléové karty

Příslušenství
NE
Typ slotu na kartu
Mini-slot
Provozní teplota - max
40 °C
Provozní teplota - min
0 °C
Protokol
MIB II
SNMP v1
SNMP v2c
SNMP v3
NTP
HTTPS
BootP
DHCP
Relativní vlhkost - max
90 %
Sériové rozhraní
USB
Typ příslušenství/náhradní díl
Síťové rozhraní
Použito s
Jednofázové UPS

Exportovat specifikaci produktu