Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PDF63P2000P3WM

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated 100% UL, Frame 6, Three Pole, 2000A, 100kA/480V, PXR25 LSIG w/ Modbus RTU, ZSI and Relays, No Terminals (Metric Tapped Conductors)

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF63P2000P3WM
UPC
786679832332
Product Length/Depth
247.7 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
393.7 mm
Product Weight
46.266 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2

Technické údaje produktu

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T293
Circuit breaker type
PD6 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
No Terminals
Frame
6
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
100 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
100 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @440V (IEC)
100 kAIC @480/277V (UL)
100 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @380-415V (IEC)
65 kAIC @600/347V (UL)
200 kAIC @240V (UL)
40 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 84 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
200 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 440 kAIC Icm @240V (IEC)
35 kAIC Icu/ 18 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @690V (IEC)
85 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 187 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
Number of poles
Three-pole
Special features
ZSI / Modbus / Relays

Exportovat specifikaci produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ověření produktu

Zadejte své 16-17místné sériové číslo
Zadané sériové číslo nesmí obsahovat speciální znaky. Zadané sériové číslo není správné, mělo by mít 16 nebo 17 číslic. Zadané sériové číslo nebylo nalezeno. Zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc. Zadané sériové číslo neodpovídá produktu. Zkontrolujte sériové číslo produktu a zkuste to znovu. Klikněte zde přejít na stránku produktu pro zadané sériové číslo Sériové číslo je společnosti Eaton známo jako podezřelé, zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc.
Sériové číslo
Reset Sériové číslo je společnosti Eaton známo jako podezřelé, zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc. Sériové číslo není společností Eaton rozpoznáno a je neplatné. Tento formulář použijte k nahlásit tento problém pro další pomoc.
Zadejte 6místný ověřovací kód
Produkt, který jste zadali, je podezřelý. Zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc. Zadaný ověřovací kód neodpovídá našim záznamům pro toto sériové číslo. Zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc. Neplatný ověřovací kód. Délka musí být 6 znaků nahlásit tento problém pro další pomoc. Zadejte ověřovací kód nahlásit tento problém pro další pomoc.
Před ověřením dokončete kontrolu Captcha.
Kontaktujte nás nahlásit problém


Address of Installed Location

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s tím, že osobní údaje, které poskytuji, mohou být sdíleny se společností Eaton, jejími obchodními partnery a třetími stranami, které pracují jménem společnosti Eaton, v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Eaton a v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.
Authenticate before accessing Test Reports
x
Nahlásit problém
Zadejte celé jméno.
x
Děkujeme, váš dotaz byl odeslán, náš produktový tým vás brzy kontaktuje.
Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.