Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PLG6SS

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Stainless steel, 2", Recessed hex head

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG6SS
UPC
662277087940
Product Length/Depth
2.38 in
Product Height
0.84 in
Product Width
1.91 in
Product Weight
0.84 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Recessed hex head
Material
Stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"

Exportovat specifikaci produktu