Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

RSP7

Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate, 8-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 1 hub, 2-1/2" trade size

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate
Catalog Number
RSP7
UPC
782274597904
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
0.15 in
Product Width
4 in
Product Weight
3.45 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
Enclosure size
8-1/2" x 4"
Material
Feraloy iron alloy
Number of hubs
1
Trade size
2-1/2"

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.