Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

RT2RSO150SA1H
Kód modelu: RTECH MR SO SA 150 NM 1H IP44

Eaton Roundtech Medium Recessed Safety OPEN SA 150 NM 1H IP44

General specifications

Product Name
Eaton RoundTech MRSO recessed emergency luminaire
Catalog Number
RT2RSO150SA1H
EAN
3660191812089
Product Length/Depth
220 mm
Product Height
58 mm
Product Width
195 mm
Product Weight
0.279 kg
Certifications
CE marking
CE
Model Code
RTECH MR SO SA 150 NM 1H IP44

Emergency luminaires specifications

Material housing
Plastic
Function
Escape route lighting
Outer diameter
110 mm
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Luminous flux in standby mode
0 lm
Lamp holder
None
Impact strength
IK05
Color of light
White
Apparent Power At Mains Operation
0.6 VA
Conductor cross section
2.5
Kind of luminaire
Safety luminaire for escape route and open area lighting
Power factor
0.5
Rated life time L70/B10 at 25 °C
60600 hour
Nominal operation time - min
1 hour
Wiring system
Standby switching
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Mounting Method
Surface mounting/recessed mounting
Type of indicator
Not applicable
Built-in Length
200 mm
Built-in Width
110 mm
Number of LEDs
4
Pictogram included
False
With remote switch connection
False
Built-in height/depth
200 mm
Function
Escape route lighting
Nominal voltage AC - max
230 V
Number Of Poles (Numeric)
2
Limited surface temperature
False
Rated Luminous Flux Acc. IEC 62722-2-1
150 lm
Color temperature - min
5700 K
Rated life time L90/B10 at 25 °C
60600 hour

Mechanical accessories specifications

Battery quality
Lithium-ion
Conductor cross section
2.5
Power factor
0.5
Outer diameter
110 mm
Suitable for number of lamps
1
Material cover
Plastic, transparent
Nominal operation time - max
1 hour
Light distributor
Focal lens
With light source
True
Built-in Width
110 mm
Connection type
Screw connection
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Color temperature - min
5700 K
Built-in Diameter
64 mm
Rated Luminous Flux Acc. IEC 62722-2-1
150 lm
Diameter
110 mm
Voltage type
AC
Luminous flux in standby mode
0 lm
Lamp type
LED not exchangeable
Built-in height/depth
200 mm
Impact strength
IK05
Built-in Length
200 mm
Degree of protection
IP44
Monitoring equipment
None
Mounting Method
Surface mounting/recessed mounting
Nominal operation time - min
1 hour
Function
Escape route lighting
Lamp holder
None
With remote switch connection
False

Exportovat specifikaci produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ověření produktu

Zadejte své 16-17místné sériové číslo
Zadané sériové číslo nesmí obsahovat speciální znaky. Zadané sériové číslo není správné, mělo by mít 16 nebo 17 číslic. Zadané sériové číslo nebylo nalezeno. Zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc. Zadané sériové číslo neodpovídá produktu. Zkontrolujte sériové číslo produktu a zkuste to znovu. Klikněte zde přejít na stránku produktu pro zadané sériové číslo Sériové číslo je společnosti Eaton známo jako podezřelé, zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc.
Sériové číslo
Reset Sériové číslo je společnosti Eaton známo jako podezřelé, zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc. Sériové číslo není společností Eaton rozpoznáno a je neplatné. Tento formulář použijte k nahlásit tento problém pro další pomoc.
Zadejte 6místný ověřovací kód
Produkt, který jste zadali, je podezřelý. Zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc. Zadaný ověřovací kód neodpovídá našim záznamům pro toto sériové číslo. Zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc. Neplatný ověřovací kód. Délka musí být 6 znaků nahlásit tento problém pro další pomoc. Zadejte ověřovací kód nahlásit tento problém pro další pomoc.
Před ověřením dokončete kontrolu Captcha.
Kontaktujte nás nahlásit problém
x
Nahlásit problém
Zadejte celé jméno.
x
Děkujeme, váš dotaz byl odeslán, náš produktový tým vás brzy kontaktuje.
Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.