Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

SD12-151-R

Eaton SD inductor, 151.3 uH, 0.25 A Irms, 0.22 A ISAT, 4600 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 3800 qty.

Obecné specifikace

Product Name
Eaton SD12 inductor
Catalog Number
SD12-151-R
EAN
5027590005043
UPC
051712892155
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
1.2 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
0.111 g
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.251 A
ISAT
0.220 A
Package Quantity
3800
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
3960 mΩ
Series
SD

Exportovat specifikaci produktu