Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

SD12-6R2-R

Eaton SD inductor, 6.25 uH, 1.21 A Irms, 1.08 A ISAT, 198 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 3800 qty.

Obecné specifikace

Product Name
Eaton SD12 inductor
Catalog Number
SD12-6R2-R
EAN
5027590004961
UPC
051712892247
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
1.2 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
0.111 g
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.21 A
ISAT
1.08 A
Package Quantity
3800
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
170 mΩ
Series
SD

Exportovat specifikaci produktu