Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

SD14-150-R

Eaton SD inductor, 14.68 uH, 0.98 A Irms, 0.969 A ISAT, 304 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 3800 qty.

Obecné specifikace

Product Name
Eaton SD14 inductor
Catalog Number
SD14-150-R
EAN
5027590150842
UPC
051712884259
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
1.45 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
0.15 g
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.98 A
ISAT
0.969 A
Package Quantity
3800
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
261 mΩ
Series
SD

Exportovat specifikaci produktu