Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

SD6030-330-R

Eaton SD6030 inductor, 32 uH, 1.26 A Irms, 0.75 A ISAT, 189 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 2000 qty.

Obecné specifikace

Product Name
Eaton SD6030 inductor
Catalog Number
SD6030-330-R
UPC
051712827607
Product Length/Depth
6 mm
Product Height
3 mm
Product Width
6 mm
Product Weight
0.35 g
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.26 A
ISAT
0.75 A
Package Quantity
2000
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 1 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
189 mΩ
Series
SD6030

Exportovat specifikaci produktu