Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

SDCL1V2010-100M-R

Eaton Semi-Shielded IND, SDCL1V2010, 10.0nH, 0.6A, 2 PADS, SMT

Obecné specifikace

Product Name
Eaton SDCL semi-shielded power inductor
Catalog Number
SDCL1V2010-100M-R
UPC
051712819596
Product Length/Depth
2.3 mm
Product Height
1.05 mm
Product Width
1.9 mm
Product Weight
0.016 g
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Type
Semi-shielded power inductor
IRMS
0.5 A
ISAT
0.6 A
Temperature rating
-40 to 125 °C
Inductance
10 μH
Inductance - tolerance
±20 %
Resistance - max
810 mΩ

Exportovat specifikaci produktu