Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

T50M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, T shape, 1/2"

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
T50M HDG
UPC
662277053181
Product Length/Depth
5.38 in
Product Height
2.05 in
Product Width
1.34 in
Product Weight
1.11 lb
Certifications
cUL to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1/2"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
T

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.