Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TP254

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", Conduit (no clamps), 3-1/2", (2) 3/4", Steel, (2) 3/4", Ears, Gangable, 18.0 cubic inch capacity

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP254
UPC
786189102543
Product Length/Depth
2 in
Product Height
3 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.76 lb
Certifications
UL Listed

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Ears
Type
Gangable
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Depth
3-1/2"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Box depth
3-1/2 inch
Capacity
18 cubic in
End Knockouts
(2) 3/4 in
Side knockouts
(2) 3/4 in

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.