Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TP588

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box, (3) 1/2", 1-1/2", Steel, (8) 1/2", 10.3 cubic inch capacity

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box
Catalog Number
TP588
UPC
786189105889
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.42 lb
Certifications
UL Listed

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Depth
1-1/2"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in
Box depth
1-1/2 inch
Capacity
10.3 cubic in
Side knockouts
(8) 1/2 in

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.