Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TP613

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box Cover, Steel, For GFCI device

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box cover
Catalog Number
TP613
UPC
786189106138
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.25 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.07 lb
Certifications
UL Listed
CSA Listed

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For GFCI device
Material
Steel

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.