Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TP706

Eaton Crouse-Hinds series TP grounding clip, With grounding wire, For grounding switch and outlet boxes using non-metallic sheathed cables

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP grounding clip
Catalog Number
TP706
UPC
786189107067
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.005 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Grounding wire
Type
For grounding switch and outlet boxes using non-metallic sheathed cables

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.