Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TP7232

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Natural, Die cast aluminum, Single-gang, Stay open, for duplex receptacles, switches or combination devices

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7232
UPC
786189072327
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
0.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
0.38 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Stay open, for duplex receptacles, switches or combination devices
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang
Color
Natural

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.