Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TP877

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box Partition, Steel, For 2-1/2" deep box

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box partition
Catalog Number
TP877
UPC
786189108774
Product Length/Depth
0.06 in
Product Height
2.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
0.24 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For 2-1/2" deep box
Material
Steel

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.