Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UT014AC

Metal cable clamp with strain relief backshell, size 14; UT014AC

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT014AC

Technické údaje produktu

Environmental conditions
RoHS
REACH
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Strain Relief
Shell size
14
Cable diameter - max
10 mm

Exportovat specifikaci produktu