Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UT020AC

Metal cable clamp with strain relief backshell, size 20; UT020AC

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT020AC

Technické údaje produktu

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Strain Relief
Shell size
20
Cable diameter - max
16 mm

Exportovat specifikaci produktu