Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UT024JC

Long metal cable gland with strain relief nut, size 24; UT024JC

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT024JC

Technické údaje produktu

Environmental conditions
REACH
Flammability rating UL94 V0
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
24
Cable diameter - max
18 mm
Cable diameter - min
11.5 mm

Exportovat specifikaci produktu