Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

VMVL-5-R3-UNV34

Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL LED fixture, Cool white, 100W HID equivalent, No guard, Glass lens, 5000 lumens, 125 lm/W, Die cast aluminum, No mounting module, Type III, 347-480 Vac, 44W

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL LED light fixture
Catalog Number
VMVL-5-R3-UNV34
UPC
662276944992
Product Length/Depth
13 in
Product Height
13.13 in
Product Width
12.75 in
Product Weight
20.8 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class III
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 21
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Color temperature
Cool white
Equivalent luminaire
100W HID
Guard type
No guard
Lens material
Heat and impact resistant glass
Material
Die cast aluminum
Optical distribution
Type III
Power factor
> 0.90
Lumens
5000
Wattage
44W
Mounting Method
No mounting module
Frequency rating
50/60 Hz
Lumens per watt
125
Voltage rating
347-480 Vac

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.