Die Ex-geschützten CEAG-Leistungsschutzschalter der Baureihe Crouse-Hinds eignen sich ideal für das Herstellen oder das Unterbrechen von Stromkreisen unter normalen Betriebsbedingungen. Leistungsschutzschalter bieten volle AC-3-Motorschaltvermögen und Isolationseigenschaften nach EN 60947-4-1, mit zwangsläufigem Öffnen der Hauptstromkontakte gemäß EN 60204-1.
Modelle bis 180 A bieten Schutzart IP65.
Die Hauptstromschalter verfügen über eine einbaufreundliche Konstruktion und leicht zugängliche Anschlussklemmen. Die Schalterstellung ist immer deutlich angezeigt und sichtbar. Metallausführungen können mit aufschraubbaren Metallflanschen ausgestattet werden, die eine einfache Integration in das System ermöglichen. Optional sind Kunststoff- oder Messingflansche mit Schnappverschluss lieferbar.
*Auch mit Explosionsgruppe IIB lieferbar.
**Andere Umgebungstemperaturen auf Anfrage lieferbar.
| Katalognummer | Produktbeschreibung |
| EXKO731813A0001 | Ex-Leistungsschalter 63 A 3-polig |
| EXKO731813B0001 | Ex-Leistungsschalter 125 A 3-polig |
| EXKO731813C0001 | Ex-Leistungsschalter 160 A 3-polig |
| EXKO731813D0001 | Ex-Leistungsschalter 250 A 3-polig |
| EXKO731813E0001 | Ex-Leistungsschalter 400 A 3-polig |
| EXKO731813F0001 | Ex-Leistungsschalter 630 A 3-polig |
| EXKO731814A0001 | Ex-Leistungsschalter 63 A 4-polig |
| EXKO731814B0001 | Ex-Leistungsschalter 125 A 4-polig |
| EXKO731814C0001 | Ex-Leistungsschalter 160 A 4-polig |
| EXKO731814D0001 | Ex-Leistungsschalter 250 A 4-polig |
| EXKO731814E0001 | Ex-Leistungsschalter 400 A 4-polig |
| EXKO731814F0001 | Ex-Leistungsschalter 630 A 4-polig |