Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Verteilerkästen

CEAG GHG66 Ex d IIC Explosionsgeschützte Aluminium-Schalttafeln

Die CEAG GHG66 Ex d IIC explosionsgeschützten Aluminium-Schalttafeln der Crouse-Hinds-Baureihe kombinieren flammensichere Aluminiumgehäuse und Ex-e-Stahl-Klemmendosen mit einer Polyester-Pulverbeschichtung, die sich für tropische und maritime Klimazonen eignet.

Sieben Gehäusegrößen können zu großen Verteilungen kombiniert werden, was die Integration von Einbau-Komponenten bis zu 630 A und 690 V erlaubt.  Explosionssichere Signalleuchten, Anzeigen- und Bedienelemente werden bei Bedarf in Anschluss- und Sammelschienenkästen eingebaut.

Zertifizierungen und Konformität

Ex d Leichtlegierungsgehäuse für Motorstarter:

  • Kennzeichnung gemäß 94/9/EC: Ex II 2 G Ex de ia/ib [ia/ib] IIC/IIB T6/T5/T4 Gb; Ex II 2 d Ex tb IIIC T80 °C T95 °C Db*
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 99 ATEX 1057
  • IECEx-Konformitätszertifikat: IECEx PTB 12.0026
  • Kennzeichnung gem. IECEx: Ex de IIC T6, T5, T4 Gb; Ex de IIB T6, T5, T4 Gb
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C (Standard); -55 °C bis +55 °C (optional)
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart gem. EN 60529*: Schutzart IP54; Schutzart IP66 auf Anfrage lieferbar

Ex d Leere Gehäuse aus Leichtlegierungen:

  • Kennzeichnung gemäß 94/9/EC: Ex II 2 G Ex de ia/ib [ia/ib] II; Ex II 2 D Ex tD A21 IP66
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 98 ATEX 1054U
  • IECEx-Konformitätszertifikat: IECEx PTB 12.0026
  • Kennzeichnung gem. IECEx: Ex de IIC / IIB Gb / Ex tb IIIC Db; Ex de IIB T6, T5, T4 Gb
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C (Standard); -55 °C bis +60 °C (optional)
  • Schutzart gem. EN 60529: Schutzart IP54; Schutzart IP66 auf Anfrage lieferbar

Anschlussbox aus Stahlblech:

  • Kennzeichnung gemäß 94/9/EC: Ex II 2 G Ex de ia/ib [ia/ib] IIC T4 - T6; Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C, T95 °C, T100 °C
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 00 ATEX 1073
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -55 °C bis +55 °C
  • Schutzart gem. EN 60529: Schutzart IP54; Schutzart IP65 auf Anfrage lieferbar

Sammelschienenkasten aus Stahlblech:

  • Kennzeichnung gemäß 94/9/EC: Ex II 2 G Ex de ia/ib [ia/ib] IIC T4 - T6; Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C, T95 °C, T100 °C
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 00 ATEX 1073
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -55 °C bis +55 °C
  • Schutzart gem. EN 60529: Schutzart IP54; Schutzart IP66 auf Anfrage lieferbar

*Staubzertifizierung nur in Kombination mit Schutzart IP66.

Gestaltungsmerkmale

  • Die modulare Bauweise ermöglicht die einfache Kombination von Gehäusen zu großen Verteilersystemen
  • Bemessungsströme bis 630 A
  • Der großzügig dimensionierte Klemmenraum vereinfacht den Einbau
  • Optionale Pulverbeschichtung am Gehäuse verbessert die Eignung und Haltbarkeit in tropischen und maritimen Klimazonen
  • Leitungseinführungen über abnehmbare Flansche
  • Der Hauptschalter kann von außen betätigt werden – kein Öffnen der Schalttafel erforderlich
  • Die Explosionsgruppe-IIC-Bewertung gewährleistet den sicheren Betrieb in Gefahrenbereichen

Standard-Materialien

Ex d Leichtlegierungsgehäuse für Motorstarter und Leergehäuse:

  • Gehäuse – Aluminiumdruckguss

Anschlussbox und Sammelschienenkasten:

  • Gehäuse – Stahl mit Polyester-Pulverbeschichtung RAL 7032
Produkte

Bestellinformationen

Katalognummer Produktbeschreibung
EXKO715000H0000 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-d Leichtmetallgehäuse fUr Motorstarter, Direkteinschaltung, 15 kW, 2 x M32 / 1 x M25
EXKO715000K0000 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-d Leichtmetallgehäuse fUr Motorstarter, Direkteinschaltung, 22 kW, 2 x M40 / 1 x M25
EXKO715100F0000 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-d Leichtmetallgehäuse fUr Motorstarter, Wendeschaltung, 11 kW, 3 x M25
EXKO715100H0000 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-d Leichtmetallgehäuse fUr Motorstarter, Wendeschaltung, 15 kW, 2 x M32 / 1 x M25
EXKO715100K0000 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-d Leichtmetallgehäuse fUr Motorstarter, Wendeschaltung, 22 kW, 2 x M40 / 1 x M25
EXKO715200B0000 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-d Leichtmetallgehäuse fUr Motorstarter, Stern-Dreieckschaltung, 7.5 KW, 4 x M25
EXKO715200D0000 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-d Leichtmetallgehäuse fUr Motorstarter, Stern-Dreieckschaltung, 12.5 KW, 4 x M25
EXKO715200F0000 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-d Leichtmetallgehäuse fUr Motorstarter, Stern-Dreieckschaltung, 18.5 KW, 3 x M32 / 1 x M25
EXKO715200H0000 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-d Leichtmetallgehäuse fUr Motorstarter, Stern-Dreieckschaltung, 30.0 KW, 3 x M32 / 1 x M25
EXKO715200K0000 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-d Leichtmetallgehäuse fUr Motorstarter, Stern-Dreieckschaltung, 37.0 KW, 1 x M40 / 2 x M32/ 1 x M25
EXKO715200M0000 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-d Leichtmetallgehäuse fUr Motorstarter, Stern-Dreieckschaltung, 55.0 KW, 1 x M40 / 2 x M32/ 1 x M25
Ex-d IIC empty enclosure Ex-d Verteilungen IIC: Ex-d Leichtmetall Leergehäuse1 - 7, Pv 80W - 975W
GHG2601004R0005 Ex-d Einbaukomponenten IIC: Hauptstromschalter bis 180 A, 20 A, 3-pol.
GHG2601004R0006 Ex-d Einbaukomponenten IIC: Hauptstromschalter bis 180 A, 20 A, 4-pol.
GHG2601005R0005 Ex-d Einbaukomponenten IIC: Hauptstromschalter bis 180 A, 40 A, 3-pol.
GHG2601005R0006 Ex-d Einbaukomponenten IIC: Hauptstromschalter bis 180 A, 40 A, 4-pol.
GHG2601007R0003 Ex-d Einbaukomponenten IIC: Hauptstromschalter bis 180 A, 125 A, 3-pol.
GHG2601007R0004 Ex-d Einbaukomponenten IIC: Hauptstromschalter bis 180 A, 125 A, 4-pol.
GHG2601008R0003 Ex-d Einbaukomponenten IIC: Hauptstromschalter bis 180 A, 180 A, 3-pol.
GHG2601008R0004 Ex-d Einbaukomponenten IIC: Hauptstromschalter bis 180 A, 180 A, 4-pol.
GHG6101940R0001 Ex-d Einbaukomponenten IIC: NH 00 Hauptsicherung bis 125 A, ohne Signalkontakt, 2 A - 125 A
GHG6101940R0002 Ex-d Einbaukomponenten IIC: NH 00 Hauptsicherung bis 125 A, mit Signalkontakt (1 Wechsler), 2 A - 125 A
GHG236060020 Steuerschalter GHG 23 Gehäuseeinbau
GHG236062020 Steuerschalter GHG 23 Gehäuseeinbau
GHG236065010 Steuerschalter GHG 23 Gehäuseeinbau
GHG296060020 Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau
GHG296062020 Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau
GHG296065010 Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau
AK1-2 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-e Stahlblech Anschlusskasten Größe 1-10
AK1-2 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-e Stahlblech Anschlusskasten Größe 1
AK2-2 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-e Stahlblech Anschlusskasten Größe 2
AK4-1 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-e Stahlblech Anschlusskasten Größe 4
AK5-1 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-e Stahlblech Anschlusskasten Größe 5
AK6-1 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-e Stahlblech Anschlusskasten Größe 6
SSK1 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-e Stahlblech Sammelschienenkasten Größe 1
SSK2 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-e Stahlblech Sammelschienenkasten Größe 2
SSK3 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-e Stahlblech Sammelschienenkasten Größe 4
SSK4 Ex-d Verteilungen IIC: Ex-e Stahlblech Sammelschienenkasten Größe 5
Download Links
X
Download Close