Die kundenspezifischen, explosionsgeschützten CEAG-GHG44-Steuerstationen der Crouse-Hinds-Baureihe von Eaton eignen sich für den Einsatz in den widrigsten Gefahrenbereichen der Zone 1 und 21. GHG44-Steuerstationen sind vollständig konfigurierbar und auf Bestellung konzipiert, was eine unbegrenzte Kombination von Steuerelementen und Messgeräten erlaubt.
Lieferbar in vier Gehäusegrößen aus schlagfestem glasfaserverstärktem Polyester oder Edelstahl 316L.
| Katalognummer | Produktbeschreibung |
| GHG44334 | Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 443 34 |
| GHG44423 | Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 444 23 |
| GHG44433 | Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 444 33 |
| GHG44723 | Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 447 23 |
| GHG44733 | Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 447 33 |
| GHG44823 | Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 448 23 |
| GHG44833 | Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 448 33 |
| GHG44923 | Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 449 23 |
| GHG44933 | Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 449 33 |
| GHG236060020 | Steuerschalter GHG 23 Gehäuseeinbau |
| GHG236062020 | Steuerschalter GHG 23 Gehäuseeinbau |
| GHG236065010 | Steuerschalter GHG 23 Gehäuseeinbau |
| GHG296060020 | Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau |
| GHG296062020 | Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau |
| GHG296065010 | Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau |