Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Bedienstationen

CEAG GHG41 Ex-e Explosionsgeschützte Steuerstationen

Die explosionsgeschützten CEAG-GHG41-Steuerstationen der Crouse-Hinds-Baureihe eignen sich für den Einsatz in Zone 1- und Zone 21-Bereichen, selbst unter widrigsten Bedingungen.  GHG41-Steuerstationen sind in schlagfestem Thermoplast oder Edelstahl 316L lieferbar und eignen sich ideal für Anwendungen in der Offshore-Industrie sowie an Standorten mit besonders schwierigen mechanischen, chemischen und klimatischen Bedingungen.

Das GHG41 wurde mit niedrigen Seitenwänden konzipiert, die einen optimalen Kabelanschluss ermöglichen.  Es sind eine Vielzahl von Komponenten lieferbar, wie Signalleuchten, Drucktaster und Schalter, die schnell in das Gehäuse ein- und ausrasten, um die Kabeleinführung zu erleichtern.  Kerben in den Montageschienen verhindern, dass die eingebauten Komponenten aus der Position verdreht werden.

Zertifizierungen und Konformität

  • Kennzeichnung gemäß 94/9/EC: Ex II 2 G Ex ed ib m IIC T6; Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 00 ATEX 3117
  • IECEx-Konformitätszertifikat: IECEx BKI 04.0003
  • Kennzeichnung gem. IECEx: Ex e II T6, Ex e ib IIC T6, Ex ed IIC T6 oder Ex ed ib IIC T6
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C (Standard); -55 °C bis +55 °C (optional)
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart gem. EN 60529: IP66

Gestaltungsmerkmale

  • International zugelassen
  • Flache Seitenwände
  • Schnelle Befestigung aller eingebauten Komponenten
  • Verschiedene Gehäuse können kombiniert werden
  • Hohe mechanische, thermische und chemische Beständigkeit
  • Individuelle Konfiguration
  • Reinraumanwendungen (316L-Edelstahlausführung)

Standard-Materialien

GHG 411:

  • Gehäuse – schwarzes Polyamid

GHG 414:

  • Gehäuse – Edelstahl 316L
Produkte

Bestellinformationen

Katalognummer Produktbeschreibung
GHG4101901R0124 Abschließvorrichtung mit Klappe (blank) fUr Schlagtaster
GHG4101901R0124 Abschließvorrichtung mit Klappe (blank) fUr Schlagtaster
GHG4101901R0125 Abschließvorrichtung mit Klappe (rot) fUr Schlagtaster
GHG4101901R0125 Abschließvorrichtung mit Klappe (rot) fUr Schlagtaster
GHG4101901R0126 Abschließvorrichtung mit Bolzen und Kette (blank) fUr Schlagtaster
GHG4101901R0126 Abschließvorrichtung mit Bolzen und Kette (blank) fUr Schlagtaster
GHG4101901R0128 Abschließvorrichtung Feuermelder (rot)* fUr Taster
GHG4101901R0128 Abschließvorrichtung Feuermelder (rot)* fUr Taster
GHG4101901R0132 Abschließvorrichtung mit Klappe (blank) fUr Drucktaster
GHG4101901R0132 Abschließvorrichtung mit Klappe (blank) fUr Drucktaster
GHG4101901R0133 Abschließvorrichtung mit Klappe (rot) fUr Drucktaster
GHG4101901R0133 Abschließvorrichtung mit Klappe (rot) fUr Drucktaster
GHG4101901R0134 Abschließvorrichtung mit Klappe ohne '0-Betätigung (blank) fUr Doppeldrucktaster
GHG4101901R0134 Abschließvorrichtung mit Klappe ohne '0-Betätigung (blank) fUr Doppeldrucktaster
GHG4101901R0135 Abschließvorrichtung mit Klappe mit '0-Betätigung (blank) fUr Doppeldrucktaster
GHG4101901R0135 Abschließvorrichtung mit Klappe mit '0-Betätigung (blank) fUr Doppeldrucktaster
GHG4101901R0141 Abschließvorrichtung Feuermelder (rot) fUr Schlagtaster
GHG4101901R0141 Abschließvorrichtung Feuermelder (rot) fUr Schlagtaster
GHG4101901R0295 Signal-Leuchtensockel 20 - 250 V AC / DC (Ersatzteil)
GHG4101901R1033 Schutzkragenaufsatz fUr Schlagtaster, gelb, BE=1
GHG4101901R1034 Schutzkragenaufsatz fUr Schlagtaster, gelb, BE=5
GHG4101901R1035 Schutzkragenaufsatz fUr Schlagtaster, gelb, BE=10
GHG4101901R1036 Schutzkragenaufsatz fUr Schlagtaster, rot, BE=1
GHG4101901R1037 Schutzkragenaufsatz fUr Schlagtaster, rot, BE=5
GHG4101901R1038 Schutzkragenaufsatz fUr Schlagtaster, rot, BE=10
GHG4101914R0001 Montage-/Demontagewerkzeug fUr die Kontermutter der Bedienelemente SteckschlUssel
GHG4101914R0001 Montage-/Demontagewerkzeug fUr die Kontermutter der Bedienelemente SteckschlUssel
GHG4101920R0001 Blindvorsatz fUr Steuergeräte Inkl. Dichtung und Kontermutter
GHG4101920R0001 Blindvorsatz fUr Steuergeräte Inkl. Dichtung und Kontermutter
GHG4101921R0001 Kombinationsteil fUr Befehlsgeber Typ 411 Inkl. Verdrehschutz und Dichtung
GHG4101921R0001 Kombinationsteil fUr Befehlsgeber Typ 411 Inkl. Verdrehschutz und Dichtung
GHG4101926R0001 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 1/ 1,5 A
GHG4101926R0001 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 1/ 1,5 A
GHG4101926R0002 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 2,5 / 3,75 A
GHG4101926R0002 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 2,5 / 3,75 A
GHG4101926R0003 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 5 / 7,5 A
GHG4101926R0003 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 5 / 7,5 A
GHG4101926R0004 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 10/15 A
GHG4101926R0004 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 10/15 A
GHG4101926R0005 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 15/22,5 A
GHG4101926R0005 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 15/22,5 A
GHG4101926R0006 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 20/30 A
GHG4101926R0006 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 20/30 A
GHG4101926R0007 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 30/45 A
GHG4101926R0007 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 30/45 A
GHG4101926R0008 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 40/60 A
GHG4101926R0008 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 40/60 A
GHG4101926R0009 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 50/75 A
GHG4101926R0009 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 50/75 A
GHG4101926R0010 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 60/90 A
GHG4101926R0010 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 60/90 A
GHG4101926R0011 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 75/112,5 A
GHG4101926R0011 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 75/112,5 A
GHG4101926R0012 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 100/150 A
GHG4101926R0012 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 100/150 A
GHG4101926R0013 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 150/225 A
GHG4101926R0013 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 150/225 A
GHG4101926R0014 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 200/300 A
GHG4101926R0014 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 200/300 A
GHG4101926R0015 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 250/375 A
GHG4101926R0015 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 250/375 A
GHG4101926R0016 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 300/450 A
GHG4101926R0016 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 300/450 A
GHG4101926R0017 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 400/600 A
GHG4101926R0017 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 400/600 A
GHG4101926R0018 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 500/750 A
GHG4101926R0018 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 500/750 A
GHG4101926R0019 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 600/900 A
GHG4101926R0019 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 600/900 A
GHG4101926R0020 Skala AM 45 (10 StUck) 0 100 % / 150 %
GHG4101926R0020 Skala AM 45 (10 StUck) 0 100 % / 150 %
GHG4101926R0021 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 25/37,5 A
GHG4101926R0021 Skala AM 45 (10 StUck) 0 - 25/37,5 A
GHG4101928R0001 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 1/1,5 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0001 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 1/1,5 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0002 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 2,5/3,75 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0002 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 2,5/3,75 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0003 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 5/7,5 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0003 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 5/7,5 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0004 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 10/15 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0004 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 10/15 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0005 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 15/22,5 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0005 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 15/22,5 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0006 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 20/30 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0006 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 20/30 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0007 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 30/45 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0007 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 30/45 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0008 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 40/60 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0008 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 40/60 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0009 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 50/75 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0009 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 50/75 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0010 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 60/90 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0010 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 60/90 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0011 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 75/112,5 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0011 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 75/112,5 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0012 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 100/150 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0012 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 100/150 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0013 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 150/225 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0013 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 150/225 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0014 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 200/300 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0014 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 200/300 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0015 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 250/375 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0015 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 250/375 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0016 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 300/450 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0016 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 300/450 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0017 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 400/600 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0017 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 400/600 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0018 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 500/750 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0018 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 500/750 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0019 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 600/900 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0019 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 600/900 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0021 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 25/37,5 A, Wandleranschluss
GHG4101928R0051 Skala AM 72 (10 StUck) 0 100 % / 150 %/ Wandleranschluss
GHG4101928R0051 Skala AM 72 (10 StUck) 0 100 % / 150 %/ Wandleranschluss
GHG4101928R0052 Skala AM 72 (10 StUck) 0 - 25/37,5 A, Wandleranschluss
GHG4101939R0002 Schutzhaube fUr Schalttafel-Bedienelemente mit Zugentlastung und Dichtung (inkl. Montagewerkzeug)
GHG4101953R0001 Bezeichnungsschild mit Schildträger Unbeschriftet (gravierbar)
GHG4101953R0001 Bezeichnungsschild mit Schildträger Unbeschriftet (gravierbar)
GHG4101994R0001 Abschließvorrichtung mit Kunststoff-Klappe (blank) fUr Schlagtaster - aktiviert
GHG4101994R0002 Abschließvorrichtung mit Kunststoff-Klappe (blank) fUr Schlagtaster - gesperrt
GHG4101994R0003 Abschließvorrichtung mit Kunststoff-Klappe (blank) fUr Drucktaster - aktiviert
GHG4101994R0004 Abschließvorrichtung mit Kunststoff-Klappe (blank) fUr Drucktaster - gesperrt
GHG4101994R0005 Abschließvorrichtung mit Kunststoff-Klappe (blank) fUr NOT-AUS
GHG41181 Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 411 81
GHG4118100R0001 Ex-Steuergerät GHG 411 81, 1 x Drucktaster DRT, Schild 0, I, START, STOP
GHG4118100R0002 Ex-Steuergerät GHG 411 81, 1 x Schlagtaster SGT, Schild NOT-AUS
GHG4118100R0003 Ex-Steuergerät GHG 411 81, 1 x Steuerschalter SCT, 1 Wechsler, SW 6, Schild HAND AUTO
GHG4118100R0004 Ex-Steuergerät GHG 411 81, 1 x Steuerschalter SCT, 1 Wechsler, SW 6, Schild 0 - I
GHG4118100R0005 Ex-Steuergerät GHG 411 81, 1 x Steuerschalter SCT, 1 Wechsler, SW 6, Schild I - II
GHG4118100R0006 Ex-Steuergerät GHG 411 81, 1 x Steuerschalter SCT, 2 Schließer, SW 5, Schild HAND - 0 - AUTO
GHG4118100R0007 Ex-Steuergerät GHG 411 81, 1 x Steuerschalter SCT, 2 Schließer, SW 5, Schild I - 0 - II
GHG4118100R0008 Ex-Steuergerät GHG 411 81, 1 x Steuerschalter SCT, 2 Schließer, SW 5, Schild LOCAL - REMOTE - AUTO
GHG4118100R0009 Ex-Steuergerät GHG 411 81, 1 x Doppeldrucktaster DDT, Schild 0, I, START, STOP
GHG4118100R0018 Ex-Steuergerät GHG 411 81, 1 x SchlUsselschalter SLS, Schild I - 0 - II
GHG4118101R0012 Ex-Steuergerät GHG 411 81, 1 x Schlagtaster SGT mit SchlUsselentriegelung, Schild NOT-AUS
GHG41182 Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 411 82
GHG4118200R0001 Ex-Steuergerät GHG 411 82, 2 x Drucktaster DRT, Schild 0, I, START, STOP
GHG4118200R0003 Ex-Steuergerät GHG 411 82, 1 x Signalleuchte SIL, 1 x Doppeldrucktaster DDT, Schild 0, I, START, STOP
GHG4118200R0016 Ex-Steuergerät GHG 411 82, 1 x Doppeldrucktaster DDT, 1 x Schlagtaster SGT, NOT-AUS
GHG4118200R0017 Ex-Steuergerät GHG 411 82, 1 x Steuerschalter SCT, Schild 0      I, 1 x Schlagtaster SGT, NOT-AUS
GHG4118200R0018 Ex-Steuergerät GHG 411 82, 1 x Signalleuchte SIL, 1 x SchlUsselschalter SLS, Schild I   0   II
GHG4118281R0002 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, direkt messend,, 0 - 1 / 1,5 A
GHG4118281R0003 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, direkt messend,, 0 - 2,5 / 3,75 A
GHG4118281R0004 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, direkt messend,, 0 - 5 / 7,5 A
GHG4118281R0005 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, direkt messend,, 0 - 10 / 15 A
GHG4118281R0007 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, direkt messend,, 0 - 16 / 24 A
GHG4118282R0001 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, mit Wandleranschluss,, 0 100 % / 150 %
GHG4118282R0002 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, mit Wandleranschluss,, 0 - 1 A /1,5 A
GHG4118282R0003 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, mit Wandleranschluss,, 0 - 2,5 A /3,75 A
GHG4118282R0004 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, mit Wandleranschluss,, 0 - 5 A /7,5 A
GHG4118282R0005 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, mit Wandleranschluss,, 0 - 10 A /15 A
GHG4118282R0007 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, mit Wandleranschluss,, 0 - 15 A /22,5 A
GHG4118282R0008 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, mit Wandleranschluss,, 0 - 20 A /30 A
GHG4118282R0009 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, mit Wandleranschluss,, 0 - 30 A /45 A
GHG4118282R0010 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, mit Wandleranschluss,, 0 - 40 A /60 A
GHG4118282R0011 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, mit Wandleranschluss,, 0 - 50 A /75 A
GHG4118282R0012 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, mit Wandleranschluss,, 0 - 60 A /90 A
GHG4118282R0013 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, mit Wandleranschluss,, 0 - 75 A /112 A
GHG4118282R0014 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, mit Wandleranschluss,, 0 - 100 A /150 A
GHG4118285R0033 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, direkt messend,, 0 - 20 /   24 mA 0-100 % / 120 % (Ri =320 Ohm)
GHG4118286R0035 Ex-Steuergerät GHG 411 mit Messinstrument AM 72,, direkt messend,, 4 - 20 /   24 mA 0-100 % / 120 % (Ri =320 Ohm)
GHG41183 Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 411 83
GHG4118300R0001 Ex-Steuergerät GHG 411 83, 1 x Signalleuchte SIL, 2 x Drucktaster DRT, Schild 0, I, START, STOP
GHG4118300R0003 Ex-Steuergerät GHG 411 83, 1 x Signalleuchte SIL, 1 x Doppeldrucktaster DDT, 1 x Schlagtaster SGT
GHG4118300R0004 Ex-Steuergerät GHG 411 83, 1 x Signalleuchte SIL, 1 x Doppeldrucktaster DDT, 1 x Steuerschalter SCT,
GHG4118300R0023 Ex-Steuergerät GHG 411 83, 1 x Steuerschalter SCT, 1 x Messinstrument AM72, Skala 0 100 %, 150 %
GHG4128281R0002 Messgerät AM 72, direkt messend, 1 x M25, 0 - 1 / 1,5 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128281R0003 Messgerät AM 72, direkt messend, 1 x M25, 0 - 2,5 / 3,75 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128281R0004 Messgerät AM 72, direkt messend, 1 x M25, 0 - 5 / 7,5 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128281R0005 Messgerät AM 72, direkt messend, 1 x M25, 0 - 10 / 15 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128281R0007 Messgerät AM 72, direkt messend, 1 x M25, 0 - 16 / 24 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0002 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 1 / 1,5 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0003 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 2,5 / 3,75 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0004 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 5 / 7,5 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0005 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 10 / 15 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0006 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 15 / 22,5 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0008 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 20 / 30 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0009 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 30 / 45 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0010 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 40 / 60 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0011 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 50 / 75 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0012 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 60 / 90 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0013 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 75 / 112,5 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0014 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 100 / 150 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0015 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 150 / 225 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0016 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 200 / 300 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0017 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 250 / 375 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0018 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 300 / 450 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0019 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 400 / 600 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0020 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 500 / 750 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0021 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 600 / 900 A fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128282R0031 Messgerät AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0 - 100 % / 150 % fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128285R0033 Messgerät AM 72, direkt messend, 1 x M25, 0 - 20 / 24 mA 0-100 % / 120 % (Ri = 320 Ohm) fUr Schalttafeleinbau 418
GHG4128286R0035 Messgerät AM 72, direkt messend, 1 x M25, 4 - 20 / 24 mA 0-100 % / 120 % (Ri = 320 Ohm) fUr Schalttafeleinbau 418
GHG41384 Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 413 84
GHG4138400R0001 Ex-Steuergerät GHG 413, 2 x Drucktaster DRT, Schild 0, I, START, STOP
GHG4138400R0002 Ex-Steuergerät GHG 413, 1 x Signalleuchte SIL, 1 x Doppeldrucktaster DDT
GHG4138400R0003 Ex-Steuergerät GHG 413, 1 x Doppeldrucktaster DDT, 1 x Schlagtaster SGT
GHG4138400R0004 Ex-Steuergerät GHG 413, 1 x Messinstrument AM45, 1 x Doppeldrucktaster DDT
GHG4138481R0002 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, direkt messend, 0 - 1 / 1,5 A
GHG4138481R0003 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, direkt messend, 0 - 2,5 / 3,75 A
GHG4138481R0004 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, direkt messend, 0 - 5 / 7,5 A
GHG4138481R0005 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, direkt messend, 0 - 10 / 15 A
GHG4138481R0007 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, direkt messend, 0 - 16 / 24 A
GHG4138481R0033 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, direkt messend, 0 - 20 /   24 mA 0-100 % / 120 % (Ri =320 Ohm)
GHG4138481R0035 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, direkt messend, 4 - 20 /   24 mA 0-100 % / 120 % (Ri =320 _)
GHG4138482R0002 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, mit Wandleranschluss, 0 - 1 A /1,5 A
GHG4138482R0003 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, mit Wandleranschluss, 0 - 2,5 A /3,75 A
GHG4138482R0004 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, mit Wandleranschluss, 0 - 5 A /7,5 A
GHG4138482R0005 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, mit Wandleranschluss, 0 - 10 A /15 A
GHG4138482R0007 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, mit Wandleranschluss, 0 - 15 A /22,5 A
GHG4138482R0008 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, mit Wandleranschluss, 0 - 20 A /30 A
GHG4138482R0009 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, mit Wandleranschluss, 0 - 30 A /45 A
GHG4138482R0010 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, mit Wandleranschluss, 0 - 40 A /60 A
GHG4138482R0011 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, mit Wandleranschluss, 0 - 50 A /75 A
GHG4138482R0012 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, mit Wandleranschluss, 0 - 60 A /90 A
GHG4138482R0013 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, mit Wandleranschluss, 0 - 75 A /112 A
GHG4138482R0014 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, mit Wandleranschluss, 0 - 100 A /150 A
GHG4138482R0033 Ex-Steuergerät GHG 413 mit Messinstrument AM 72, mit Wandleranschluss, 0 100 % / 150 %
GHG41385 Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 413 85
GHG4138500R0001 Ex-Steuergerät GHG 413, 1 x Signalleuchte SIL, 2 x Drucktaster DRT, 1 x Schlagtaster SGT
GHG4138500R0002 Ex-Steuergerät GHG 413, 2 x Doppeldrucktaster DDT, 2 x Signalleuchte SIL
GHG4138500R0003 Ex-Steuergerät GHG 413, 1 x Signalleuchte SIL, 1 x Doppeldrucktaster DDT, 1 x Schlagtaster SGT, 1 x SchlUsselschalter SLS
GHG41481 Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 414 81
GHG4148100R0001 Ex-Steuergerät GHG 41481, 2 x Drucktaster DRT
GHG4148100R0002 Ex-Steuergerät GHG 41481, 1 x Signalleuchte SIL, 1 x Doppeldrucktaster DDT
GHG4148100R0003 Ex-Steuergerät GHG 41481, 1 x Doppeldrucktaster DDT, 1 x Schlagtaster SGT
GHG4148100R0004 Ex-Steuergerät GHG 41481, 1 x Messinstrument AM 45, 1 x Doppeldrucktaster DDT
GHG4148181R0002 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 direkt messend, 0 - 1 / 1,5 A
GHG4148181R0003 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 direkt messend, 0 - 2,5 / 3,75 A
GHG4148181R0004 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 direkt messend, 0 - 5 / 7,5 A
GHG4148181R0005 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 direkt messend, 0 - 10 / 15 A
GHG4148181R0007 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 direkt messend, 0 - 16 / 24 A
GHG4148181R0033 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 direkt messend, 0 - 20 /   24 mA 0-100 % / 120 % (Ri =320 Ohm)
GHG4148181R0035 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 direkt messend, 4 - 20 /   24 mA 0-100 % / 120 % (Ri =320 _)
GHG4148182R0002 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 mit Wandleranschluss, 0 - 1 A /1,5 A
GHG4148182R0003 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 mit Wandleranschluss, 0 - 2,5 A /3,75 A
GHG4148182R0004 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 mit Wandleranschluss, 0 - 5 A /7,5 A
GHG4148182R0005 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 mit Wandleranschluss, 0 - 10 A /15 A
GHG4148182R0007 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 mit Wandleranschluss, 0 - 15 A /22,5 A
GHG4148182R0008 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 mit Wandleranschluss, 0 - 20 A /30 A
GHG4148182R0009 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 mit Wandleranschluss, 0 - 30 A /45 A
GHG4148182R0010 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 mit Wandleranschluss, 0 - 40 A /60 A
GHG4148182R0011 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 mit Wandleranschluss, 0 - 50 A /75 A
GHG4148182R0012 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 mit Wandleranschluss, 0 - 60 A /90 A
GHG4148182R0013 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 mit Wandleranschluss, 0 - 75 A /112 A
GHG4148182R0014 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 mit Wandleranschluss, 0 - 100 A /150 A
GHG4148182R0033 Ex-Steuergerät GHG 414 mit Messinstrument AM 72 mit Wandleranschluss, 0 100 % / 150 %
GHG41482 Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 414 82
GHG4148200R0001 Ex-Steuergerät GHG 41481, 1 x Signalleuchte SIL, 2 x Drucktaster DRT, 1 x Schlagtaster SGT
GHG4148200R0002 Ex-Steuergerät GHG 41481, 2 x Signalleuchte SIL, 2 x Doppeldrucktaster DDT
GHG4148200R0003 Ex-Steuergerät GHG 41481, 1 x Signalleuchte SIL, 1 x Doppeldrucktaster DDT, 1 x Schlagtaster SGT, 1 x SchlUsselschalter SLS
GHG4188113R0001 Drucktaster, 2 Öffner, Silberkontakte fUr Schalttafeleinbau 418 811
GHG4188114R0001 Drucktaster, 2 Schließer, Silberkontakte fUr Schalttafeleinbau 418 811
GHG4188115R0001 Drucktaster, 1 S + 1 Ö, Silberkontakte fUr Schalttafeleinbau 418 811
GHG4188123R0011 SchlUsseltaster, 2 Öffner, Silberkontakte fUr Schalttafeleinbau 418 812
GHG4188124R0012 SchlUsseltaster, 2 Schließer, Silberkontakte fUr Schalttafeleinbau 418 812
GHG4188125R0010 SchlUsseltaster, 1 S + 1 Ö, Silberkontakte fUr Schalttafeleinbau 418 812
GHG4188126R0011 SchlUsseltaster, 2 Öffner, Goldspitzkontakte fUr Schalttafeleinbau 418 812
GHG4188127R0012 SchlUsseltaster, 2 Schließer, Goldspitzkontakte fUr Schalttafeleinbau 418 812
GHG4188128R0010 SchlUsseltaster, 1 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte fUr Schalttafeleinbau 418 812
GHG4188131R0011 Potentiometer,100 Ohm fUr Schalttafeleinbau 418 8131
GHG4188131R0012 Potentiometer,220 Ohm fUr Schalttafeleinbau 418 8131
GHG4188131R0013 Potentiometer,470 Ohm fUr Schalttafeleinbau 418 8131
GHG4188131R0014 Potentiometer,1000 Ohm fUr Schalttafeleinbau 418 8131
GHG4188131R0015 Potentiometer,4k7 Ohm fUr Schalttafeleinbau 418 8131
GHG4188131R0016 Potentiometer,10k Ohm fUr Schalttafeleinbau 418 8131
GHG4188131R0017 Potentiometer,2k2 Ohm fUr Schalttafeleinbau 418 8131
GHG4188143R0001 Doppeldrucktaster, 2 Öffner, Silberkontakte fUr Schalttafeleinbau 418 814
GHG4188144R0001 Doppeldrucktaster, 2 Schließer, Silberkontakte fUr Schalttafeleinbau 418 814
GHG4188145R0001 Doppeldrucktaster, 1 S + 1 Ö, Silberkontakte fUr Schalttafeleinbau 418 814
GHG4188153R1200 NOT-AUS Schlagtaster, 2 Öffner, rot, deutsch, englisch fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188153R1300 NOT-AUS Schlagtaster, 2 Öffner, rot, deutsch, englisch fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188153R2101 Schlagtaster, 2 Öffner, gelb, 0, I, START, STOP fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188153R3101 Schlagtaster, 2 Öffner, schwarz, 0, I, START, STOP fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188153R4200 NOT-AUS Schlagtaster, 2 Öffner, rot, deutsch, französisch fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188153R4300 NOT-AUS Schlagtaster, 2 Öffner, rot, deutsch, französisch fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188154R1200 NOT-AUS Schlagtaster, 2 Schließer, rot, deutsch, englisch fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188154R1300 NOT-AUS Schlagtaster, 2 Schließer, rot, deutsch, englisch fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188154R2101 Schlagtaster, 2 Schließer, gelb, 0, I, START, STOP fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188154R3101 Schlagtaster, 2 Schließer, schwarz, 0, I, START, STOP fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188154R4200 NOT-AUS Schlagtaster, 2 Schließer, rot, deutsch, französisch fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188154R4300 NOT-AUS Schlagtaster, 2 Schließer, rot, deutsch, französisch fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188155R1200 NOT-AUS Schlagtaster, 1 S + 1 Ö, rot, deutsch, englisch fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188155R1300 NOT-AUS Schlagtaster, 1 S + 1 Ö, rot, deutsch, englisch fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188155R2101 Schlagtaster, 1 S + 1 Ö, gelb, 0, I, START, STOP fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188155R3101 Schlagtaster, 1 S + 1 Ö, schwarz, 0, I, START, STOP fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188155R4200 NOT-AUS Schlagtaster, 1 S + 1 Ö, rot, deutsch, französisch fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188155R4300 NOT-AUS Schlagtaster, 1 S + 1 Ö, rot, deutsch, französisch fUr Schalttafeleinbau 418 815
GHG4188170R0051 Signalleuchte, 20 V - 250 V AC, DC fUr Schalttafeleinbau 418 8170
GHG4188170R0052 Signalleuchte, 10 V - 28 V DC (Ex-i) fUr Schalttafeleinbau 418 8170
GHG4188170R0053 Signalleuchte, 12 V - 30 V AC, DC fUr Schalttafeleinbau 418 8170
GHG4188190R5307 Mini Steuerschalter, Schaltwerk 5, Schild 'I - 0 - II' fUr Schalttafeleinbau 418 8190
GHG4188190R5507 Mini Steuerschalter, Schaltwerk 5, Schild 'I - 0 - II' fUr Schalttafeleinbau 418 8190
GHG4188190R6002 Mini Steuerschalter, Schaltwerk 6, Schild 'I - II' fUr Schalttafeleinbau 418 8190
GHG4188190R6102 Mini Steuerschalter, Schaltwerk 6, Schild 'I - II' fUr Schalttafeleinbau 418 8190
GHG4188190R6201 Mini Steuerschalter, Schaltwerk 6, Schild '0 - I' fUr Schalttafeleinbau 418 8190
GHG4188190R8701 Mini Steuerschalter, Schaltwerk 8, Schild '0 - I' fUr Schalttafeleinbau 418 8190
GHG4188195R5407 SchlUsselschalter, Schaltwerk 4, Schild 'I 0 II' fUr Schalttafeleinbau 418 8195
GHG4188195R5408 SchlUsselschalter, Schaltwerk 4, Schild 'FERN 0 ORT' fUr Schalttafeleinbau 418 8195
GHG4188195R5409 SchlUsselschalter, Schaltwerk 4, Schild 'HAND 0 AUTO' fUr Schalttafeleinbau 418 8195
GHG4188195R5507 SchlUsselschalter, Schaltwerk 5, Schild 'I 0 II' fUr Schalttafeleinbau 418 8195
GHG4188195R5508 SchlUsselschalter, Schaltwerk 5, Schild 'FERN 0 ORT' fUr Schalttafeleinbau 418 8195
GHG4188195R5509 SchlUsselschalter, Schaltwerk 5, Schild 'AND 0 AUTO' fUr Schalttafeleinbau 418 8195
GHG4188195R5707 SchlUsselschalter, Goldspitzkontakte Schaltwerk 4, Schild 'I 0 II' fUr Schalttafeleinbau 418 8195
GHG4188195R5707 SchlUsselschalter, Goldspitzkontakte Schaltwerk 5, Schild 'I 0 II' fUr Schalttafeleinbau 418 8195
GHG4188195R5708 SchlUsselschalter, Goldspitzkontakte Schaltwerk 4, Schild 'FERN 0 ORT' fUr Schalttafeleinbau 418 8195
GHG4188195R5708 SchlUsselschalter, Goldspitzkontakte Schaltwerk 5, Schild 'FERN 0 ORT' fUr Schalttafeleinbau 418 8195
GHG4188195R5709 SchlUsselschalter, Goldspitzkontakte Schaltwerk 4, Schild 'HAND 0 AUTO' fUr Schalttafeleinbau 418 8195
GHG4188195R5709 SchlUsselschalter, Goldspitzkontakte Schaltwerk 5, Schild 'AND 0 AUTO' fUr Schalttafeleinbau 418 8195
GHG4401917R0001 Abschließvorrichtung mit BUgel und Winkel fUr Schalter GHG 23/28
GHG4401917R0001 Abschließvorrichtung mit BUgel und Winkel fUr Schalter GHG 23/28
GHG2490004R0039 Steuerschalter GHG 249 Schaltwerk 6, Kontaktsystem 037, Schild 'STOP - 0 START'
GHG2490004R0056 Steuerschalter GHG 249 Schaltwerk 6, Kontaktsystem 019, Schild '0 - I'
GHG2490004R0084 Steuerschalter GHG 249 Schaltwerk 6, Kontaktsystem 033, Schild 'I - II'
AM45102 Messinstrument AM 45 direkt Dreheisen 0 - 1 A/1,5 A
AM45105 Messinstrument AM 45 direkt Dreheisen 0 - 10 A/15 A
AM45133 Messinstrument AM 45 Wandleranschluss n/1 A Dreheisen 0 - 100 %/ 150 %
AM45533 Messinstrument AM 45 0 - 20, 24 mA Dreheisen 0 - 100 %/ 120 %
AM45633 Messinstrument AM 45 4 - 20, 24 mA Dreheisen 0 - 100 %/ 120 %
AM45733 Messinstrument AM 45 0 - 20, 24 mA Drehspul 0 - 100 %/ 120 %
AM45833 Messinstrument AM 45 4 - 20, 24 mA Drehspul 0 - 100 %/ 120 %
AM72102 Messinstrument AM 72 direkt Dreheisen 0 - 1 / 1,5 A
AM72103 Messinstrument AM 72 direkt Dreheisen 0 - 2,5 / 3,75 A
AM72104 Messinstrument AM 72 direkt Dreheisen 0 - 5 / 7,5 A
AM72105 Messinstrument AM 72 direkt Dreheisen 0 - 10 / 15 A
AM72107 Messinstrument AM 72 direkt Dreheisen 0 - 20 / 30 A
AM72133 Messinstrument AM 72 Wandleranschluss n,1 A, Dreheisen 0 - 100 % / 150 %
AM72533 Messinstrument AM 72 direkt Dreheisen 0 - 20, 24 mA 0 - 100 % / 120 %
AM72633 Messinstrument AM 72 direkt Dreheisen 4 - 20, 24 mA 0 - 100 % / 120 %
DDT013001001 Doppeldrucktaster DDT 2 Öffner, Silberkontakte
DDT014001001 Doppeldrucktaster DDT 2 Schließer, Silberkontakte
DDT015001001 Doppeldrucktaster DDT 1 S + 1 Ö, Silberkontakte
DDT016001001 Doppeldrucktaster DDT 2 Öffner, Goldspitzkontakte
DDT017001001 Doppeldrucktaster DDT 2 Schließer, Goldspitzkontakte
DDT018001001 Doppeldrucktaster DDT 1 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte
DDT020001 Doppeldrucktaster DDT 4 Öffner, Silberkontakte
DDT021001 Doppeldrucktaster DDT 3 S + 1 Ö, Silberkontakte
DDT022001 Doppeldrucktaster DDT 2 S + 2 Ö, Silberkontakte
DDT023001 Doppeldrucktaster DDT 1 S + 3 Ö, Silberkontakte
DDT024001 Doppeldrucktaster DDT 4 Schließer, Silberkontakte
DDT025001 Doppeldrucktaster DDT 4 Öffner, Goldspitzkontakte
DDT026001 Doppeldrucktaster DDT 3 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte
DDT027001 Doppeldrucktaster DDT 2 S + 2 Ö, Goldspitzkontakte
DDT028001 Doppeldrucktaster DDT 1 S + 3 Ö, Goldspitzkontakte
DDT029001 Doppeldrucktaster DDT 4 Schließer, Goldspitzkontakte
DRT013001 Drucktaster DRT 2 Öffner, Silberkontakte
DRT014001 Drucktaster DRT 2 Schließer, Silberkontakte
DRT015001 Drucktaster DRT 1 S + 1 Ö, Silberkontakte
DRT016001 Drucktaster DRT 2 Öffner, Goldspitzkontakte
DRT017001 Drucktaster DRT 2 Schließer, Goldspitzkontakte
DRT018001 Drucktaster DRT 1 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte
DRT020001 Drucktaster DRT 4 Öffner, Silberkontakte
DRT021001 Drucktaster DRT 3 S + 1 Ö, Silberkontakte
DRT022001 Drucktaster DRT 2 S + 2 Ö, Silberkontakte
DRT023001 Drucktaster DRT 1 S + 3 Ö, Silberkontakte
DRT024001 Drucktaster DRT 4 Schließer, Silberkontakte
DRT025001 Drucktaster DRT 4 Öffner, Goldspitzkontakte
DRT026001 Drucktaster DRT 3 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte
DRT027001 Drucktaster DRT 2 S + 2 Ö, Goldspitzkontakte
DRT028001 Drucktaster DRT 1 S + 3 Ö, Goldspitzkontakte
DRT029001 Drucktaster DRT 4 Schließer, Goldspitzkontakte
KLM1A01202 Klemmen KLM Klemme UK 3 N
KLM1B00600 Klemmen KLM Klemmenblock MXK 4-Ex
KLM1B00601 Klemmen KLM Klemmenblock MXK 4-Ex
POT01 Potentiometer POT 100 Ohm
POT02 Potentiometer POT 220 Ohm
POT03 Potentiometer POT 470 Ohm
POT04 Potentiometer POT 1000 Ohm
POT05 Potentiometer POT 4700 Ohm
POT06 Potentiometer POT 10000 Ohm
POT07 Potentiometer POT 2200 Ohm
SCT40407 Mini-Steuerschalter SCT I - O - II, 2 Silberkontakte
SCT41407 Mini-Steuerschalter SCT I - O - II, 2 Goldspitzkontakte
SCT42507 Mini-Steuerschalter SCT I - O - II, 4 Silberkontakte
SCT50507 Mini-Steuerschalter SCT I - O - II, 2 Silberkontakte
SCT51507 Mini-Steuerschalter SCT I - O - II, 2 Goldspitzkontakte
SCT52407 Mini-Steuerschalter SCT I - O - II, 4 Silberkontakte
SCT60102 Mini-Steuerschalter SCT I - II, 2 Silberkontakte
SCT60202 Mini-Steuerschalter SCT I - II, 2 Silberkontakte
SCT60301 Mini-Steuerschalter SCT 0 - I, 2 Silberkontakte
SCT61102 Mini-Steuerschalter SCT I - II, 2 Goldspitzkontakte
SCT61202 Mini-Steuerschalter SCT I - II, 2 Goldspitzkontakte
SCT61301 Mini-Steuerschalter SCT 0 - I, 2 Goldspitzkontakte
SCT62102 Mini-Steuerschalter SCT I - II, 4 Silberkontakte
SCT62202 Mini-Steuerschalter SCT I - II, 4 Silberkontakte
SCT62302 Mini-Steuerschalter SCT 0 - I, 4 Silberkontakte
SCT70701 Mini-Steuerschalter SCT 0 - I, 2 Silberkontakte
SCT71701 Mini-Steuerschalter SCT 0 - I, 2 Goldspitzkontakte
SGT0130121 Schlagtaster SGT, 2 Öffner, Silberkontakte
SGT0130131 Schlagtaster SGT, 2 Öffner, Silberkontakte
SGT0140121 Schlagtaster SGT, 2 Schließer, Silberkontakte
SGT0140131 Schlagtaster SGT, 2 Schließer, Silberkontakte
SGT0150121 Schlagtaster SGT, 1 S + 1 Ö, Silberkontakte
SGT0150131 Schlagtaster SGT, 1 S + 1 Ö, Silberkontakte
SGT0160131 Schlagtaster SGT, 2 Öffner, Goldspitzkontakte
SGT0170131 Schlagtaster SGT, 2 Schließer, Goldspitzkontakte
SGT0180131 Schlagtaster SGT, 1 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte
SGT0200113 Schlagtaster SGT, 4 Öffner, Silberkontakte
SGT0210113 Schlagtaster SGT, 3 S + 1 Ö, Silberkontakte
SGT0220113 Schlagtaster SGT, 2 S + 2 Ö, Silberkontakte
SGT0230113 Schlagtaster SGT, 1 S + 3 Ö, Silberkontakte
SGT0240113 Schlagtaster SGT, 4 Schließer, Silberkontakte
SGT0250112 Schlagtaster SGT, 4 Öffner, Goldspitzkontakte
SGT0260112 Schlagtaster SGT, 3 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte
SGT0270112 Schlagtaster SGT, 2 S + 2 Ö, Goldspitzkontakte
SGT0280112 Schlagtaster SGT, 1 S + 3 Ö, Goldspitzkontakte
SGT0290112 Schlagtaster SGT, 4 Schließer, Goldspitzkontakte
SGTE013112 NOT-AUS Schlagtaster SGTE, 2 Öffner, Silberkontakte
SGTE014112 NOT-AUS Schlagtaster SGTE, 2 Schließer, Silberkontakte
SGTE015112 NOT-AUS Schlagtaster SGTE, 1 S + 1 Ö, Silberkontakte
SGTE016112 NOT-AUS Schlagtaster SGTE, 2 Öffner, Goldspitzkontakte
SGTE017112 NOT-AUS Schlagtaster SGTE, 2 Schließer, Goldspitzkontakte
SGTE018112 NOT-AUS Schlagtaster SGTE, 1 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte
SGTE020113 NOT-AUS Schlagtaster SGTE, 4 Öffner, Silberkontakte
SGTE021113 NOT-AUS Schlagtaster SGTE, 3 S + 1 Ö, Silberkontakte
SGTE022113 NOT-AUS Schlagtaster SGTE, 2 S + 2 Ö, Silberkontakte
SGTE023113 NOT-AUS Schlagtaster SGTE, 1 S + 3 Ö, Silberkontakte
SGTE024113 NOT-AUS Schlagtaster SGTE, 4 Schließer, Silberkontakte
SGTE025112 NOT-AUS Schlagtaster SGTE, 4 Öffner, Goldspitzkontakte
SGTE026112 NOT-AUS Schlagtaster SGTE, 3 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte
SGTE027112 NOT-AUS Schlagtaster SGTE, 2 S + 2 Ö, Goldspitzkontakte
SGTE028112 NOT-AUS Schlagtaster SGTE, 1 S + 3 Ö, Goldspitzkontakte
SGTE029112 NOT-AUS Schlagtaster SGTE, 4 Schließer, Goldspitzkontakte
SIL110 Signalleuchte SIL weiß
SIL311 Signalleuchte SIL rot
SIL434 Signalleuchte SIL blau
SLS50401 SchlUsselschalter SLS, I-O-II Silberkontakte, 2 Kontakte
SLS50501 SchlUsselschalter SLS, I-O-II Silberkontakte, 2 Kontakte
SLS51403 SchlUsselschalter SLS, Hand-O-Auto, Goldspitzkontakte, 2 Kontakte
SLS51503 SchlUsselschalter SLS, Hand-O-Auto, Goldspitzkontakte, 2 Kontakte
SLS52301 SchlUsselschalter SLS, I-O-II Silberkontakte, 4 Kontakte
SLS52401 SchlUsselschalter SLS, I-O-II Silberkontakte, 4 Kontakte
SLS52501 SchlUsselschalter SLS, I-O-II Silberkontakte, 4 Kontakte
SLS53303 SchlUsselschalter SLS, Hand-O-Auto, Goldspitzkontakte, 4 Kontakte
SLS53403 SchlUsselschalter SLS, Hand-O-Auto, Goldspitzkontakte, 4 Kontakte
SLS53503 SchlUsselschalter SLS, Hand-O-Auto, Goldspitzkontakte, 4 Kontakte
SLT01310 SchlUsseltaster SLT, 2 Öffner, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT01311 SchlUsseltaster SLT, 2 Öffner, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - nicht entfernbar
SLT01410 SchlUsseltaster SLT, 2 Schließer, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT01411 SchlUsseltaster SLT, 2 Schließer, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - nicht entfernbar
SLT01510 SchlUsseltaster SLT, 1 S + 1 Ö, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT01511 SchlUsseltaster SLT, 1 S + 1 Ö, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - nicht entfernbar
SLT01610 SchlUsseltaster SLT, 2 Öffner, Goldspitzkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT01710 SchlUsseltaster SLT, 2 Schließer, Goldspitzkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT01810 SchlUsseltaster SLT, 1 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02010 SchlUsseltaster SLT, 4 Öffner, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02110 SchlUsseltaster SLT, 3 S + 1 Ö, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02210 SchlUsseltaster SLT, 2 S + 2 Ö, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02310 SchlUsseltaster SLT, 1 S + 3 Ö, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02410 SchlUsseltaster SLT, 4 Schließer, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02510 SchlUsseltaster SLT, 4 Öffner, Goldspitzkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02610 SchlUsseltaster SLT, 3 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02710 SchlUsseltaster SLT, 2 S + 2 Ö, Goldspitzkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02810 SchlUsseltaster SLT, 1 S + 3 Ö, Goldspitzkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02910 SchlUsseltaster SLT, 4 Schließer, Goldspitzkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
ZUB01 Abschließvorrichtung mit Klappe (rot) fUr Schlagtaster
ZUB02 Abschließvorrichtung mit Klappe (blank) fUr Schlagtaster
ZUB05 Abschließvorrichtung Feuermelder (rot)* fUr Taster
ZUB12 Abschließvorrichtung mit Klappe (blank) fUr Drucktaster
ZUB13 Abschließvorrichtung mit Klappe (rot) fUr Drucktaster
ZUB14 Abschließvorrichtung mit Bolzen und Kette (blank) fUr Schlagtaster
ZUB15 Abschließvorrichtung Feuermelder (rot) fUr Schlagtaster
ZUB16 Abschließvorrichtung mit Klappe ohne 0-Betätigung (blank) fUr Doppeldrucktaster
ZUB17 Abschließvorrichtung mit Klappe mit 0-Betätigung (blank) fUr Doppeldrucktaster
ZUB20 Bezeichnungsschild mit Schildträger Unbeschriftet (gravierbar)
ZUB21 Abschließvorrichtung mit Kunststoff-Klappe (blank) fUr Schlagtaster - aktiviert
ZUB22 Abschließvorrichtung mit Kunststoff-Klappe (blank) fUr Schlagtaster - gesperrt
ZUB23 Abschließvorrichtung mit Kunststoff-Klappe (blank) fUr Drucktaster - gesperrt
ZUB24 Abschließvorrichtung mit Kunststoff-Klappe (blank) fUr Drucktaster - aktiviert