Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Bedienstationen

CEAG GHG43 Ex Explosionsgeschützte Steuerstationen

Die explosionsgeschützten CEAG-GHG43-Steuerstationen von Eatons Crouse-Hinds-Division erfüllen weltweite elektrische Vorschriften und Normen und bieten eine einzige Produktlinie, die in Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt werden kann.  GHG43-Steuerstationen sind in glasverstärktem Polyester oder Edelstahl 316L lieferbar und werden für die Fernsteuerung von Motoren, die visuelle Anzeige der Geräteleistung, die An-Aus-Steuerung von Stromkreisen und die Auswahl des Stromkreises verwendet.

Es stehen eine Vielzahl von Geräten zur Verfügung, darunter Drucktaster, Steuerschalter, Potentiometer, Kontrollleuchten, Steuerblöcke, Klemmenblöcke und Messgeräte.

Zertifizierungen und Konformität

  • Gelisted in UL/CUL
  • Klasse I, Abschnitt 2, Gruppen A, B, C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G (cUL)
  • Klasse I, Zonen 1 und 2, Ex de IIB + H2, T6
  • AEx de IIB + H2, T6
  • Typ 3, 4, 4X; IP66
  • CENELEC-PTB 00 ATEX 3117
  • Ex de IIC, T6, Zonen 1 & und 2, IP66

Gestaltungsmerkmale

  • NEMA 4X, IP66 Gehäuse mit vorgeformter Dichtung
  • Verfügbar für alle Bediener: Anzeigeleuchten, Potentiometer, Steuerschalter, Drucktaster, Klemmenblöcke und Messgeräte
  • Sockelmontierte Kontaktblöcke
  • Leicht auswechselbare Komponenten, die auf der DIN-Schiene einrasten
  • Gehäuse entspricht UL94-VO; ist auch in antistatischen Ex-e-Materialien lieferbar
  • Einsätze für Montage-DIN-Schienen
  • Lieferbar mit maximal zwei Öffnungen - oben und unten für Schutzschlauch-Verschraubungen oder Kabelverschraubungen
  • Geeignet für universelle Montageplatten an Rohren, Schutzschläuchen, Wand oder Kanälen
  • Die Angaben zu den Einbaumaßen sind auf der Rückseite eingegossen
  • Unverlierbare, korrosionsbeständige Schrauben für die Abdeckungen
  • Eingebaute Montageschlitze für die Wandmontage

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Polyamid oder Edelstahl 316
Produkte

Bestellinformationen

Katalognummer Produktbeschreibung
GHG432 Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 432
GHG4320001R0003 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Steuerschalter GHG 23, 1 Wechsler, Schild HAND - AUTO
GHG4320001R0004 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Steuerschalter GHG 23, 1 Wechsler, Schild 0      I
GHG4320001R0005 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Steuerschalter GHG 23, 2 Schließer, Schild HAND - 0 - AUTO
GHG4320001R0006 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Steuerschalter GHG 23, 2 Schließer, Schild I   0   II
GHG4320001R0012 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Steuerschalter GHG 23, 1 S + 1 Ö, Schild 0      I
GHG4320001R0013 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Steuerschalter GHG 23, 1 S + 1 Ö, Schild AUS-Betrieb-EIN
GHG4320001R0014 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Steuerschalter GHG 23, 1 S + 1 Ö, Schild 0   IN   START
GHG4320001R0015 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Steuerschalter GHG 23, 2 Wechsler, Schild I      II
GHG4320001R0016 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Steuerschalter GHG 23, 2 Wechsler, Schild HAND   I   AUTO
GHG4320001R0017 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Steuerschalter GHG 23, 2 S + 1 Ö, Schild I - II - III
GHG4320001R0018 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Steuerschalter GHG 23, 2 S + 1 Ö, Schild 0 - I
GHG4320001R0019 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Steuerschalter GHG 23, 2 S + 1 Ö, Schild AUS-Betrieb-EIN
GHG4320001R0020 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Steuerschalter GHG 23, 2 S + 1 Ö, Schild 0   IN   START
GHG4320011R0001 Ex-Steuergerät GHG 432, 2 x Drucktaster DRT
GHG4320011R0002 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Signalleuchte SIL, 1 x Doppeldrucktaster DDT
GHG4320011R0003 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Doppeldrucktaster DDT, 1 x Schlagtaster SGT
GHG4320011R0005 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Messinstrument AM45, 1 x Doppeldrucktaster DDT
GHG4320011R0006 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Messinstrument AM45, 1 x Steuerschalter GHG 23, 1 Wechsler
GHG4320011R0008 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Messinstrument AM45, 1 x Steuerschalter GHG 23, 2 Schließer
GHG4320011R0009 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Messinstrument AM45, 1 x Steuerschalter GHG 23, 1 S + 1 Ö
GHG4320011R0010 Ex-Steuergerät GHG 432, 1 x Messinstrument AM45, 1 x Steuerschalter GHG 23, 2 S + 1 Ö
GHG434 Beispielgehäuse fUr individuelle Konfigurationen der Gehäusebaureihe 434
GHG4340111R0002 Ex-Steuergerät GHG 434, 1 Messinstrument AM 72, 1 Doppeldrucktaster DDT, 1 NOT-AUS-Schlagtaster SGT
GHG4340111R0010 Ex-Steuergerät GHG 434, 1 Messinstrument AM 72, 1 x Schlagtaster SGT, 1 Steuerschalter GHG 23 SW 6 rastend-rastend
GHG4340111R0011 Ex-Steuergerät GHG 434, 1 Messinstrument AM 72, 1 x Schlagtaster SGT, 1 Steuerschalter GHG 23 SW 8 rastend-rastend-tastend
GHG4341111R0004 Ex-Steuergerät GHG 434, 1 x Signalleuchte SIL, 2 x Drucktaster DRT, 1 x Schlagtaster SGT
GHG4341111R0005 Ex-Steuergerät GHG 434, 2 x Signalleuchte SIL, 2 x Doppeldrucktaster DDT
GHG4341111R0009 Ex-Steuergerät GHG 434, 1 x Signalleuchte SIL, 1 x Doppeldrucktaster DDT, 1 x Schlagtaster SGT, 1 x SchlUsselschalter SLS
AM72102 Messinstrument AM 72 direkt Dreheisen 0 - 1 / 1,5 A
AM72103 Messinstrument AM 72 direkt Dreheisen 0 - 2,5 / 3,75 A
AM72104 Messinstrument AM 72 direkt Dreheisen 0 - 5 / 7,5 A
AM72105 Messinstrument AM 72 direkt Dreheisen 0 - 10 / 15 A
AM72107 Messinstrument AM 72 direkt Dreheisen 0 - 20 / 30 A
AM72133 Messinstrument AM 72 Wandleranschluss n,1 A, Dreheisen 0 - 100 % / 150 %
AM72533 Messinstrument AM 72 direkt Dreheisen 0 - 20, 24 mA 0 - 100 % / 120 %
AM72633 Messinstrument AM 72 direkt Dreheisen 4 - 20, 24 mA 0 - 100 % / 120 %
DDT013001001 Doppeldrucktaster DDT 2 Öffner, Silberkontakte
DDT014001001 Doppeldrucktaster DDT 2 Schließer, Silberkontakte
DDT015001001 Doppeldrucktaster DDT 1 S + 1 Ö, Silberkontakte
DDT016001001 Doppeldrucktaster DDT 2 Öffner, Goldspitzkontakte
DDT017001001 Doppeldrucktaster DDT 2 Schließer, Goldspitzkontakte
DDT018001001 Doppeldrucktaster DDT 1 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte
DDT020001 Doppeldrucktaster DDT 4 Öffner, Silberkontakte
DDT021001 Doppeldrucktaster DDT 3 S + 1 Ö, Silberkontakte
DDT022001 Doppeldrucktaster DDT 2 S + 2 Ö, Silberkontakte
DDT023001 Doppeldrucktaster DDT 1 S + 3 Ö, Silberkontakte
DDT024001 Doppeldrucktaster DDT 4 Schließer, Silberkontakte
DDT025001 Doppeldrucktaster DDT 4 Öffner, Goldspitzkontakte
DDT026001 Doppeldrucktaster DDT 3 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte
DDT027001 Doppeldrucktaster DDT 2 S + 2 Ö, Goldspitzkontakte
DDT028001 Doppeldrucktaster DDT 1 S + 3 Ö, Goldspitzkontakte
DDT029001 Doppeldrucktaster DDT 4 Schließer, Goldspitzkontakte
DRT013001 Drucktaster DRT 2 Öffner, Silberkontakte
DRT014001 Drucktaster DRT 2 Schließer, Silberkontakte
DRT015001 Drucktaster DRT 1 S + 1 Ö, Silberkontakte
DRT016001 Drucktaster DRT 2 Öffner, Goldspitzkontakte
DRT017001 Drucktaster DRT 2 Schließer, Goldspitzkontakte
DRT018001 Drucktaster DRT 1 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte
DRT020001 Drucktaster DRT 4 Öffner, Silberkontakte
DRT021001 Drucktaster DRT 3 S + 1 Ö, Silberkontakte
DRT022001 Drucktaster DRT 2 S + 2 Ö, Silberkontakte
DRT023001 Drucktaster DRT 1 S + 3 Ö, Silberkontakte
DRT024001 Drucktaster DRT 4 Schließer, Silberkontakte
DRT025001 Drucktaster DRT 4 Öffner, Goldspitzkontakte
DRT026001 Drucktaster DRT 3 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte
DRT027001 Drucktaster DRT 2 S + 2 Ö, Goldspitzkontakte
DRT028001 Drucktaster DRT 1 S + 3 Ö, Goldspitzkontakte
DRT029001 Drucktaster DRT 4 Schließer, Goldspitzkontakte
KLM1A01202 Klemmen KLM Klemme UK 3 N
KLM1B00600 Klemmen KLM Klemmenblock MXK 4-Ex
KLM1B00601 Klemmen KLM Klemmenblock MXK 4-Ex
POT01 Potentiometer POT 100 Ohm
POT02 Potentiometer POT 220 Ohm
POT03 Potentiometer POT 470 Ohm
POT04 Potentiometer POT 1000 Ohm
POT05 Potentiometer POT 4700 Ohm
POT06 Potentiometer POT 10000 Ohm
POT07 Potentiometer POT 2200 Ohm
SCT40407 Mini-Steuerschalter SCT I - O - II, 2 Silberkontakte
SCT41407 Mini-Steuerschalter SCT I - O - II, 2 Goldspitzkontakte
SCT42507 Mini-Steuerschalter SCT I - O - II, 4 Silberkontakte
SCT50507 Mini-Steuerschalter SCT I - O - II, 2 Silberkontakte
SCT51507 Mini-Steuerschalter SCT I - O - II, 2 Goldspitzkontakte
SCT52407 Mini-Steuerschalter SCT I - O - II, 4 Silberkontakte
SCT60102 Mini-Steuerschalter SCT I - II, 2 Silberkontakte
SCT60202 Mini-Steuerschalter SCT I - II, 2 Silberkontakte
SCT60301 Mini-Steuerschalter SCT 0 - I, 2 Silberkontakte
SCT61102 Mini-Steuerschalter SCT I - II, 2 Goldspitzkontakte
SCT61202 Mini-Steuerschalter SCT I - II, 2 Goldspitzkontakte
SCT61301 Mini-Steuerschalter SCT 0 - I, 2 Goldspitzkontakte
SCT62102 Mini-Steuerschalter SCT I - II, 4 Silberkontakte
SCT62202 Mini-Steuerschalter SCT I - II, 4 Silberkontakte
SCT62302 Mini-Steuerschalter SCT 0 - I, 4 Silberkontakte
SCT70701 Mini-Steuerschalter SCT 0 - I, 2 Silberkontakte
SCT71701 Mini-Steuerschalter SCT 0 - I, 2 Goldspitzkontakte
SGT0130121 Schlagtaster SGT, 2 Öffner, Silberkontakte
SGT0130131 Schlagtaster SGT, 2 Öffner, Silberkontakte
SGT0140121 Schlagtaster SGT, 2 Schließer, Silberkontakte
SGT0140131 Schlagtaster SGT, 2 Schließer, Silberkontakte
SGT0150121 Schlagtaster SGT, 1 S + 1 Ö, Silberkontakte
SGT0150131 Schlagtaster SGT, 1 S + 1 Ö, Silberkontakte
SGT0160131 Schlagtaster SGT, 2 Öffner, Goldspitzkontakte
SGT0170131 Schlagtaster SGT, 2 Schließer, Goldspitzkontakte
SGT0180131 Schlagtaster SGT, 1 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte
SGT0200113 Schlagtaster SGT, 4 Öffner, Silberkontakte
SGT0210113 Schlagtaster SGT, 3 S + 1 Ö, Silberkontakte
SGT0220113 Schlagtaster SGT, 2 S + 2 Ö, Silberkontakte
SGT0230113 Schlagtaster SGT, 1 S + 3 Ö, Silberkontakte
SGT0240113 Schlagtaster SGT, 4 Schließer, Silberkontakte
SGT0250112 Schlagtaster SGT, 4 Öffner, Goldspitzkontakte
SGT0260112 Schlagtaster SGT, 3 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte
SGT0270112 Schlagtaster SGT, 2 S + 2 Ö, Goldspitzkontakte
SGT0280112 Schlagtaster SGT, 1 S + 3 Ö, Goldspitzkontakte
SGT0290112 Schlagtaster SGT, 4 Schließer, Goldspitzkontakte
SLT01310 SchlUsseltaster SLT, 2 Öffner, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT01311 SchlUsseltaster SLT, 2 Öffner, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - nicht entfernbar
SLT01410 SchlUsseltaster SLT, 2 Schließer, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT01411 SchlUsseltaster SLT, 2 Schließer, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - nicht entfernbar
SLT01510 SchlUsseltaster SLT, 1 S + 1 Ö, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT01511 SchlUsseltaster SLT, 1 S + 1 Ö, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - nicht entfernbar
SLT01610 SchlUsseltaster SLT, 2 Öffner, Goldspitzkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT01710 SchlUsseltaster SLT, 2 Schließer, Goldspitzkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT01810 SchlUsseltaster SLT, 1 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02010 SchlUsseltaster SLT, 4 Öffner, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02110 SchlUsseltaster SLT, 3 S + 1 Ö, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02210 SchlUsseltaster SLT, 2 S + 2 Ö, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02310 SchlUsseltaster SLT, 1 S + 3 Ö, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02410 SchlUsseltaster SLT, 4 Schließer, Silberkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02510 SchlUsseltaster SLT, 4 Öffner, Goldspitzkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02610 SchlUsseltaster SLT, 3 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02710 SchlUsseltaster SLT, 2 S + 2 Ö, Goldspitzkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02810 SchlUsseltaster SLT, 1 S + 3 Ö, Goldspitzkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SLT02910 SchlUsseltaster SLT, 4 Schließer, Goldspitzkontakte, abschließbar - entfernbar/abschließbar - entfernbar
SIL110 Signalleuchte SIL weiß
SIL311 Signalleuchte SIL rot
SIL434 Signalleuchte SIL blau

 

Download Links
X
Download Close