Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Verteilerkästen

CEAG GHG 619 IEC Ex-e IIC Explosionsgeschützte Schalttafeln

Die CEAG-GHG-619-Schalttafeln der Crouse-Hinds-Baureihe sind für Strom-, Beleuchtungs- und Heizkreisläufe in gefährlichen und rauen Industriebereichen wie Offshore-Ölplattformen, chemischen Anlagen und petrochemischen Anlagen ausgelegt.

Fünf Ex-e-geschützte Gehäusegrößen bieten ausreichend Platz für alle benötigten Module: Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, FI/LS-Schalter, Leistungsschütze, Motorstarter, Überstrom-Auslöser, Stern-Dreieck-Zeitrelais oder Hauptschalter. Unsere Ex-d-Module werden einfach in die GHG 619-Schalttafel mittels Schnappschienenmontage eingesetzt, was eine schnelle und zuverlässige Installation und einen Austausch vor Ort ermöglicht. Eine breite Palette von Kabeleinführungen kann direkt in das Gehäuse oder auf schraubenlosen Montageplatten aus Kunststoff oder Messing angebracht werden.

GHG-619-Schalttafeln sind in glasfaserverstärktem Polyester und elektropoliertem Edelstahl lieferbar.  Die GFK-Gehäuse sind flammwidrig nach UL94 VO.  Darüber hinaus ermöglichen verriegelbare Betätigungsklappen in der Abdeckung den Betrieb, ohne dass das Gehäuse geöffnet werden muss.

Zertifizierungen und Konformität

Glasfaserverstärkte Polyestermodelle – LS-Schalter-Verteilung für Beleuchtungskreisläufe, Heizkreise, Steckdosenverteilung:

  • Kennzeichnung gemäß 94/9/EC: Ex II 2 G Ex de ia/ib m [ia/ib] IIC T6/T5/T4; Ex II 2 D Ex tD A21 IP66/IP65 T80 °C, T95 °C
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 99 ATEX 1044
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C (Standard); -55 °C bis +55 °C (optional)
  • IECEx-Konformitätszertifikat: IECEx BKI 06.0007
  • Kennzeichnung gem. IECEx: Ex de ia/ib m [ia/ib] T4 ... T6; Ex tD A21 IP66 T80 °C
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart gem. EN 60529: IP66

Glasfaserverstärkte Polyestermodelle – komplette Motorstarterverteilung:

  • Kennzeichnung gemäß 94/9/EC: Ex II 2 G Ex de ia/ib m [ia/ib] IIC T4 ... T6; Ex II 2 D Ex tD A21 IP66/IP65 T80 °C/T95 °C
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 99 ATEX 1044
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C (Standard); -55 °C bis +55 °C (optional)
  • IECEx-Konformitätszertifikat: IECEx BKI 06.0007
  • Kennzeichnung gem. IECEx: Ex de ia/ib m [ia/ib] T4 ... T6; Ex tD A21 IP66 T80 °C
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart gem. EN 60529: IP66

Modelle aus Edelstahl – LS-Schalter-Verteilung für Beleuchtungskreise, Heizkreise, Fassungsverteilung:

  • Kennzeichnung gemäß 94/9/EC: Ex II 2 G Ex de ia/ib m [ia/ib] IIC T6/T5/T4; Ex II 2 D Ex tD A21 IP66/IP65 T80 °C, T95 °C
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 99 ATEX 1044
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C (Standard); -55 °C bis +55 °C (optional)
  • IECEx-Konformitätszertifikat: IECEx BKI 06.0007
  • Kennzeichnung gem. IECEx: Ex de ia/ib m [ia/ib] T4 ... T6; Ex tD A21 IP66 T80 °C
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart gem. EN 60529: IP66

Gestaltungsmerkmale

  • International zugelassen für den zuverlässigen Einsatz in Anwendungen auf der ganzen Welt
  • Modulare Aufsteckbaugruppe (Modell aus fiberglass-verstärktem Polyester)
  • Kombinierbar für größere Verteilungen
  • Betätigungsklappen für einfache Bedienung 
  • Hohe IP66-Schutzart
  • Aufsteckbare Komponenten vereinfachen die Vor-Ort-Installation und den Austausch

Standard-Materialien

  • Gehäuse – schwarzes, glasfaserverstärktes Polyester oder elektropolierter Edelstahl 316L
Produkte

Bestellinformationen

Katalognummer Produktbeschreibung
EXKO208900A0001 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Motorstarter, Direkteinschaltung, 4 KW, 3 x M25 (8 - 17 mm Ø)
EXKO208900A0002 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Motorstarter, Direkteinschaltung, 5.5 KW, 3 x M25 (8 - 17 mm Ø)
EXKO208900A0003 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Motorstarter, Direkteinschaltung, 7.5 KW, 3 x M25 (8 - 17 mm Ø)
EXKO208900B0001 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Motorstarter, Wendeschaltung, 4 KW, 3 x M25 (8 - 17 mm Ø)
EXKO208900B0002 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Motorstarter, Wendeschaltung, 5.5 KW, 3 x M25 (8 - 17 mm Ø)
EXKO208900B0003 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Motorstarter, Wendeschaltung, 7.5 KW, 3 x M25 (8 - 17 mm Ø)
EXKO208900C0001 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Motorstarter, Stern-Dreieckschaltung, 4 KW, 4 x M25 (8 - 17 mm Ø)
EXKO208900C0002 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Motorstarter, Stern-Dreieckschaltung, 5.5 KW, 4 x M25 (8 - 17 mm Ø)
EXKO208900C0003 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Motorstarter, Stern-Dreieckschaltung, 7.5 KW, 4 x M25 (8 - 17 mm Ø)
EXKO208900C0004 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Motorstarter, Stern-Dreieckschaltung, 11 KW, 1 x M25 (8 - 17 mm Ø) + 3 x M25 (8 - 17 mm Ø)
EXKO214600G0000 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Beleuchtungsverteilung, 40 A, Leistungsschutzschalter 2-pol., 8 x 16 A, 1 x M40 (17 - 28 mm Ø) + 8 x M25 ( 8 - 17 mm Ø)
EXKO214600G0001 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Beleuchtungsverteilung, 80 A, Leistungsschutzschalter 2-pol., 12 x 16 A, 1 x M50 (22 - 35 mm Ø) + 12 x M25 ( 8 - 17 mm Ø)
EXKO214600G0002 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Beleuchtungsverteilung, 80 A, Leistungsschutzschalter 2-pol., 24 x 16 A, 1 x M50 (22 - 35 mm Ø) + 24 x M25 ( 8 - 17 mm Ø)
EXKO214600G0003 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Heizkreisverteilung, 40 A, Leistungsschutzschalter and RCD 2-pol., 8 x 16 A, 30 mA, 1 x M40 (17 - 28 mm Ø) + 8 x M25 ( 8 - 17 mm Ø)
EXKO214600G0004 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Heizkreisverteilung, 80 A, Leistungsschutzschalter and RCD 2-pol., 12 x 16 A, 30 mA, 1 x M50 (22 - 35 mm Ø) + 12 x M25 ( 8 - 17 mm Ø)
EXKO214600G0005 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Heizkreisverteilung, 80 A, Leistungsschutzschalter and RCD 2-pol., 24 x 16 A, 30 mA, 1 x M50 (22 - 35 mm Ø) + 24 x M25 ( 8 - 17 mm Ø)
EXKO223100G0003 Ex-e Verteilungen EdelstahlausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Beleuchtungsverteilung, 40 A, Leistungsschutzschalter 2-pol., 8 x 16 A, 1 x M40 (17 - 28 mm Ø) + 8 x M25 ( 8 - 17 mm Ø)
EXKO223100G0004 Ex-e Verteilungen EdelstahlausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Beleuchtungsverteilung, 80 A, Leistungsschutzschalter 2-pol., 12 x 16 A, 1 x M50 (22 - 35 mm Ø) + 12 x M25 ( 8 - 17 mm Ø)
EXKO223100G0005 Ex-e Verteilungen EdelstahlausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Beleuchtungsverteilung, 80 A, Leistungsschutzschalter 2-pol., 24 x 16 A, 1 x M50 (22 - 35 mm Ø) + 24 x M25 ( 8 - 17 mm Ø)
EXKO223100Q0000 Ex-e Verteilungen EdelstahlausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Heizkreisverteilung, 40 A, Leistungsschutzschalter mit FI-Schutzschater 2-pol., 8 x 16 A, 30 mA, 1 x M40 (17 - 28 mm Ø) + 8 x M25 ( 8 - 17 mm Ø)
EXKO223100Q0001 Ex-e Verteilungen EdelstahlausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Heizkreisverteilung, 80 A, Leistungsschutzschalter mit FI-Schutzschater 2-pol., 12 x 16 A, 30 mA, 1 x M50 (22 - 35 mm Ø) + 12 x M25 ( 8 - 17 mm Ø)
EXKO223100Q0002 Ex-e Verteilungen EdelstahlausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Heizkreisverteilung, 80 A, Leistungsschutzschalter mit FI-Schutzschater 2-pol., 24 x 16 A, 30 mA, 1 x M50 (22 - 35 mm Ø) + 24 x M25 ( 8 - 17 mm Ø)
EXKO223800C0004 Ex-e Verteilungen EdelstahlausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Steckdosenverteilung, 2 x 16 A 3-pol., 1 x M40 (17 - 28 mm Ø)
EXKO223800C0005 Ex-e Verteilungen EdelstahlausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Steckdosenverteilung, 1 x 16 A 3-pol./ 1 x 16 A 5-pol./ 1 x 32 A 5-pol., 1 x M40 (17 - 28 mm Ø)
EXKO223800C0006 Ex-e Verteilungen EdelstahlausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Steckdosenverteilung, 2 x 16 A 3-pol./ 2 x 16 A 5-pol., 1 x M40 (17 - 28 mm Ø)
EXKO233800C0001 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Steckdosenverteilung, 2 x 16 A 3-pol., 1 x M40 (17 - 28 mm Ø)
EXKO233800C0002 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Steckdosenverteilung, 1 x 16 A 3-pol./ 1 x 16 A 5-pol./ 1 x 32 A 5-pol., 1 x M40 (17 - 28 mm Ø)
EXKO233800C0003 Ex-e Verteilungen KunststoffausfUhrung in modularer Bauweise: Automatenverteiler fUr Steckdosenverteilung, 2 x 16 A 3-pol./ 2 x 16 A 5-pol., 1 x M40 (17 - 28 mm Ø)
GHG2601004R0005 Ex-d Einbaukomponenten IIC: Hauptstromschalter bis 180 A, 20 A, 3-pol.
GHG2601004R0006 Ex-d Einbaukomponenten IIC: Hauptstromschalter bis 180 A, 20 A, 4-pol.
GHG2601005R0005 Ex-d Einbaukomponenten IIC: Hauptstromschalter bis 180 A, 40 A, 3-pol.
GHG2601005R0006 Ex-d Einbaukomponenten IIC: Hauptstromschalter bis 180 A, 40 A, 4-pol.
GHG2601007R0003 Ex-d Einbaukomponenten IIC: Hauptstromschalter bis 180 A, 125 A, 3-pol.
GHG2601007R0004 Ex-d Einbaukomponenten IIC: Hauptstromschalter bis 180 A, 125 A, 4-pol.
GHG2601008R0003 Ex-d Einbaukomponenten IIC: Hauptstromschalter bis 180 A, 180 A, 3-pol.
GHG2601008R0004 Ex-d Einbaukomponenten IIC: Hauptstromschalter bis 180 A, 180 A, 4-pol.
GHG6101940R0001 Ex-d Einbaukomponenten IIC: NH 00 Hauptsicherung bis 125 A, ohne Signalkontakt, 2 A - 125 A
GHG6101940R0002 Ex-d Einbaukomponenten IIC: NH 00 Hauptsicherung bis 125 A, mit Signalkontakt (1 Wechsler), 2 A - 125 A
GHG236060020 Steuerschalter GHG 23 Gehäuseeinbau
GHG236062020 Steuerschalter GHG 23 Gehäuseeinbau
GHG236065010 Steuerschalter GHG 23 Gehäuseeinbau
GHG296060020 Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau
GHG296062020 Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau
GHG296065010 Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau
Download Links
X
Download Close