Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Verteilerkästen

CEAG EJB und EJW IEC Ex d Explosionsgeschützte Schalttafeln

Die explosionsgeschützten CEAG-EJB- und EJW-IEC-Schalttafeln der Crouse-Hinds-Baureihe sind für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Zonen 1 und 2 vorgesehen.  Die modulare Bauweise ermöglicht die einfache Kombination von Gehäusen zu großen Verteilersystemen, verbunden über flammensichere Kabeleinführungen.

EJB- und EJW-Schalttafelverteilungen können für Wandmontage oder freistehende Installationen entsprechend den Kundenanforderungen konzipiert werden.  Für Installationen im Freien ist ein Vordach lieferbar, das zusätzlichen Schutz vor Regen und Sonne bietet.

Für die explosionsgeschützten Schalttafeln EJB werden kupferfreie Aluminiumgehäuse verwendet, während die Schalttafeln EJW aus geschweißtem Stahl bestehen.  Alle Gehäuse sind mit einer grauen Epoxidharzbeschichtung versehen, die für tropische und maritime Klimazonen geeignet ist.  Für zusätzlichen Korrosionsschutz sind auch feuerverzinkte Stahlrahmen lieferbar.

Zertifizierungen und Konformität

Ex EJB Gehäuse aus Leichtmetall/Stahlblech:

  • Kennzeichnung gemäß 94/9/EC: Ex II 2G Ex d IIB
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: LOM 02 ATEX 3060 U
  • Anwendungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart gem. EN 60529: IP65

Ex EJB Leichtmetall-Motorstarter:

  • Kennzeichnung gemäß 94/9/EC: Ex II 2 G Ex d IIB T6
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: LOM 03 ATEX 2004 X
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart gem. EN 60529: IP65

Gestaltungsmerkmale

  •  Die modulare Bauweise ermöglicht die einfache Kombination von Gehäusen zu großen Verteilersystemen
  •  Bemessungsströme bis zu 1200 A
  •  Die Pulverbeschichtung auf dem Gehäuse verbessert die Eignung und Haltbarkeit in tropischen und maritimen Klimazonen
  •  An der Abdeckung angebrachte Steuerungskomponenten ermöglichen die Bedienung der elektrischen Geräte von außen

Standard-Materialien

  • Gehäuse – EJB: Aluminium mit grauer Epoxidharzbeschichtung; EJW: geschweißter Stahl mit grauer Epoxidharzbeschichtung
  • Frontplatten – Gusseisen
Produkte

Bestellinformationen

Katalognummer Produktbeschreibung
NOR000001170438 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 12 R, 40 A
NOR000001170446 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 12 A, 40 A
NOR000001170462 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 14 R, 65 A
NOR000001170488 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 23 R, 100 A
NOR000001170496 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 110, 160 A
NOR000001170503 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 120, 300 A
NOR000001170511 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 121, 350 A
NOR000001170529 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 130, 450 A
NOR000001170537 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 131, 500 A
NOR000001170545 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 240, 800 A
NOR000001170553 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 241, 850 A
NOR000001190062 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJW 351, 1200 A
NOR000001190064 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJW 561, 1200 A
NOR000001190139 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJW 250, 1200 A
NOR000001190171 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJW 350, 1200 A
NOR000001190197 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJW 251, 1200 A
NOR000111170451 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 241 M2, 850 A
NOR000111170469 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 241 M1, 850 A
NOR000111170601 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 120 M3, 300 A
NOR000111170606 Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 120 M4, 300 A
EXKO732101M Ex-d Verteilungen IIB: Typ: Direkteinschaltung, 4.0 kW, 25 A, 2 x M 25 Ex-d
EXKO732102M Ex-d Verteilungen IIB: Typ: Direkteinschaltung, 4.0 kW, 25 A, 2 x M 25 Ex-d
EXKO732103M Ex-d Verteilungen IIB: Typ: Direkteinschaltung, 5.5 kW, 40 A, 2 x M 25 Ex-d
EXKO732104M Ex-d Verteilungen IIB: Typ: Direkteinschaltung, 8.0 kW, 40 A, 2 x M 25 Ex-d
EXKO732105M Ex-d Verteilungen IIB: Typ: Direkteinschaltung, 12.5 kW, 63 A, 2 x M 32 Ex-d
EXKO732106M Ex-d Verteilungen IIB: Typ: Direkteinschaltung, 15.0 kW, 63 A, 2 x M 32 Ex-d
EXKO732107M Ex-d Verteilungen IIB: Typ: Wendeschaltung, 4.0 kW, 25 A, 2 x M 25 Ex-d
EXKO732108M Ex-d Verteilungen IIB: Typ: Wendeschaltung, 4.0 kW, 25 A, 2 x M 25 Ex-d
EXKO732109M Ex-d Verteilungen IIB: Typ: Wendeschaltung, 5.5 kW, 40 A, 2 x M 25 Ex-d
EXKO732110M Ex-d Verteilungen IIB: Typ: Wendeschaltung, 8.0 kW, 40 A, 2 x M 25 Ex-d
EXKO732111M Ex-d Verteilungen IIB: Typ: Wendeschaltung, 12.5 kW, 63 A, 2 x M 32 Ex-d
EXKO732112M Ex-d Verteilungen IIB: Typ: Wendeschaltung, 15.0 kW, 63 A, 2 x M 32 Ex-d
EXKO732113M Ex-d Verteilungen IIB: Typ: Stern-Dreieckschaltung, 12.5 kW, 40 A, 2 x M 25 Ex-d
EXKO732114M Ex-d Verteilungen IIB: Typ: Stern-Dreieckschaltung, 18.5 kW, 40 A, 2 x M 32 Ex-d
EXKO732115M Ex-d Verteilungen IIB: Typ: Stern-Dreieckschaltung, 25.0 kW, 40 A, 2 x M 32 Ex-d
GHG236060020 Steuerschalter GHG 23 Gehäuseeinbau
GHG236062020 Steuerschalter GHG 23 Gehäuseeinbau
GHG236065010 Steuerschalter GHG 23 Gehäuseeinbau
GHG296060020 Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau
GHG296062020 Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau
GHG296065010 Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau