Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

EBMB Explosionssichere Schutzschalter

Die explosionsgeschützten EBMB-Leistungsschalter der Baureihe Crouse-Hinds bieten allgemeine Ansteuerung und Stromkreisschutz für Beleuchtung, Heizung, Geräte und Motorschaltkreise in Gefahrenbereichen.  Sie sind so konzipiert, dass sie an feuchten, nassen, schmutzigen und staubigen Standorten sicher und zuverlässig funktionieren, ohne dass ein Schutzraum erforderlich ist.  

Die Klappkonstruktion des EBMB mit seitlich betätigtem Schalterknopf ermöglicht eine reduzierte Stellfläche und eine einfache Bestätigung der internen Baugruppe.

Zertifizierungen und Konformität

NEC und CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
UL-Normen
  • UL1203 – Gefährliche (klassifizierte) Bereiche
  • UL2062 – Hohe AIC-Nennleistung (Ausschaltvermögen) für die Gruppen C und D
    • 240 V 65.000 RMS Symm. Ampere
    • 480 V 50 000 RMS Symm. Ampere
    • 600 V 25 000 RMS Symm. Ampere
CSA-Norm
  • C22.2 Nr. 30

Schutzarten

  • NEMA 3, 3R, 4*, 4X†, 7BCD, 9EFG, 12

*Gehäuse nicht geeignet für NEMA 4 oder 4X mit deckelmontierten Bedienelementen.

†Mit der Option S752 oder S753.

Gestaltungsmerkmale

  • Robuste, korrosionsbeständige, kupferfreie Aluminiumkonstruktion (weniger als 0,4 von 1 %)
  • Der durch die rechte Seitenwand des Gehäuses angebrachte Schalterknopf zur Bedienung des Schutzschalters ermöglicht eine visuelle Bestätigung der korrekten Montage und Betrieb der Komponenten
  • Vollständige Einhaltung der Anforderungen des National Electrical Code an den Verdrahtungsendraum
  • Halbschalen-Gehäusedesign mit einer geflanschten externen Masseverbindung zwischen Gehäuse und Abdeckung, das einen besseren Zugang zu den inneren Komponenten ermöglicht
  • Minimaler Abstand von Gehäuse zu Gehäuse mit geringen Beeinträchtigungen zwischen der geöffneten Abdeckung und dem benachbarten Gehäuse
  • Kupferfreie Aluminiumscharniere ermöglichen ein gutes Ausschwingen der Abdeckung
  • Edelstahl, Schnellauslöser, unverlierbar, Sechskant-Abdeckbolzen
  • Federn aus rostfreiem Stahl zeigen deutlich an, dass die Abdeckbolzen vollständig aus dem Gehäuse herausgezogen sind
  • Vielseitige, interne Schaltschlösser ermöglichen die Feldanpassung, um die Schutzsschalter beliebter Hersteller unterzubringen
  • Einfache, einfache Installation des Schutzschalters auf Lochplatte im Gehäuse; Montageplatte auch vor Ort abnehmbar
  • Externer Schalterknopf des Schutzschalters kann in der EIN- oder AUS-Stellung verriegelt werden
  • Die fest an der Abdeckung angebrachte Neopren-Dichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
  • Die Körper haben oben und unten Bohrungen und Gewindebohrungen für Strom- und Steuerleitungen; abnehmbare Reduzierstücke werden standardmäßig mitgeliefert, um kleinere Leitungen aufnehmen zu können; alle Leitungseingänge sind mit Stopfen versehen
  • Aufsteckbare Befestigungsfüße
  • Optionale EMPS-Leitgeräte können an der Gehäuseabdeckung angebracht werden
  • Stahlbügel zum Anheben größerer Gehäuse während dem Einbau wird standardmäßig mitgeliefert

Standard-Materialien

  • Gehäuse und Abdeckung – kupferfreies Aluminium
  • Schalterknopf – kupferfreies Aluminium
  • Schaltwelle und Lagerschale – Edelstahl
  • Innenteile – Stahlblech, galvanisch verzinkt
  • Abdeckbolzen, Unterlegscheiben und Zugfedern – Edelstahl
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden