Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

Explosionssichere Schutzschalter EBMXB mit Klemme

EBMX ist das einzige NEMA-7-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche.  Eine der größten Herausforderungen bei Gehäusen in explosionsgefährdeten Bereichen ist die Zugänglichkeit.  Für den Zugang zu internen Komponenten zur vorbeugenden Insandhaltung oder Fehlerbehebung müssen bis zu 70 Bolzen gelöst und dann wieder festgezogen werden, was zu längeren Ausfallzeiten und Sicherheitsrisiken aufgrund unsachgemäßer Drehmomente oder fehlender Bolzen führt.

Geklemmte EBMX-Gehäuse der Baureihe Crouse-Hinds verwenden patentierte Klemmtechnologie, um Ausfallzeiten zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Wartungskosten zu senken.  Der EBMX bietet Schutz für den Hausanschluss, die Einspeisung oder Nebenstromkreisschutz für Beleuchtung, Heizung, Geräte und Motoren.  Er ist ideal für raue und gefährliche Motorsteuerungs-Umgebungen in Raffinerien, chemischen und petrochemischen Anlagen, korrosiven Prozessanlagen, Nahrungs- und Genussmittel-Anlagen, Schifffahrts- und Bergbauanwendungen. 

Und jetzt kombiniert Eatons Smart-EBMX-Gehäuse das branchenweit erste explosionssichere Klemmgehäuse für explosionsgefährdete Umgebungen mit IoT-fähigen Leistungsschaltern und intelligenten Motormanagement-Relais – für einen sichereren, schnelleren und intelligenteren Betrieb in den anspruchsvollsten Anwendungen.

Sicherheit
Klemmen sorgen für einen fehlerfreien Einbau
Ausfallsicherheit
Hält extremen Temperaturen, Wasser und Staub stand
Bedienungsfreundlichkeit
Öffnet und schließt in Sekunden

Sicherer. Schneller. Smarter.

Die Baureihe Crouse-Hinds EBMX ist jetzt mit Schutzschaltern von Power Defense und den intelligenten Motormanagement-Relais Power Xpert C445 lieferbar. 

Mit Smart EBMX erhalten Sie Motorstarter, Schutzschalter und Kombistarter mit der neuesten Schutztechnologie, die Ihr System verbunden, Ihre Ausrüstung und Mitarbeiter geschützt und Ihre Kunden auf dem Laufenden hält.

 

Smart EBMX 500 x 400

Power Defense gekapselte Leistungsschutzschalter

Industriefunktionen wie integrierte Kommunikation, fortschrittliche Energiemessung und Algorithmen, die Sie benachrichtigen, wenn Ihr Schutzschalter gewartet werden muss, sowie eine zonenselektive Verriegelungstechnologie, die Fehler schnell und lokal behebt und eine Ausbreitung auf Ihr System verhindert. Optionen zur Lichtbogenreduzierung helfen Ihnen, Ihre Mitarbeiter mit der schnellsten Auslösegeschwindigkeits-Technologie zu schützen.

Zertifizierungen und Konformität
 

NEC und CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse I, Zonen 1 und 2
  • Klasse II, Gruppen E, F, G
  • Klasse III

UL-Normen

  • UL1203 – Explosionssichere und staubzündsichere elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in (klassifizierten) Gefahrenstellen
  • UL2062 – Hohe AIC-Nennleistung für die Gruppen C, D

CSA-Norm

  • cUL zu CSA C22.2 Nr. 30
Zusätzliche Zertifizierungen
  • UL/cUL-zertifiziert für -50 °C bis +60 °C
  • SASO-Konformitätszertifikat

Schutzarten

  • NEMA 3R, 4X, 7BCD, 9EFG

Gestaltungsmerkmale

  • Das patentierte Klemmgehäuse reduziert die Gefahr von fehlenden, abgerissenen oder gebrochenen Bolzen
  • Einfache Klammerbetätigung für benutzerfreundlichen Zugang zum Gehäuse
  • 65 kAIC bei 480-V-Gehäuseleistung für Anwendungen mit hohem Ausschaltvermögen
  • -50 °C bis +60 °C Temperaturbereich für extreme Umgebungen
  • Thermische, magnetische und elektronische Ausschaltoption für Kurzschluss- und Überlastschutz
  • Der seitlich betätigte Schalter bietet eine visuelle Bestätigung der korrekten Bedienerausrichtung, während die Abdeckung offen ist, und kann für die OSHA-Konformität entweder in „AN“- oder „AUS“-Positionen verriegelt werden
  • Neopren-Abdeckungsdichtung bietet NEMA-4X-Schutz für Abspritzanwendungen
  • Die maximale Übereinstimmung des Verdrahtungsraums mit den Anforderungen des National Electrical Code ermöglicht einen einfachen und sicheren Einbau
  • Robuste, korrosionsbeständige, kupferfreie Aluminiumkonstruktion mit NEMA-4X-Schutz
  • Halbschalen-Gehäusedesign mit einer geflanschten externen Masseverbindung zwischen Gehäuse und Deckel, das einen besseren Zugang zu den inneren Komponenten ermöglicht
  • Minimaler Abstand von Gehäuse zu Gehäuse mit geringen Beeinträchtigungen zwischen der geöffneten Abdeckung und dem benachbarten Gehäuse
  • Lochplatte für einfache Montage der Schutzschalter
  • Abnehmbare, aufsteckbare Befestigungsfüße
  • Standardmäßig mitgelieferte Stahlbügel zum Anheben während der Installation
  • Die Körper haben oben und unten Bohrungen und Gewindebohrungen für Strom- und Steuerleitungen; abnehmbare Reduzierstücke werden standardmäßig mitgeliefert, um kleinere Leitungen aufnehmen zu können; alle Leitungseingänge sind mit Stopfen versehen

Standard-Materialien

  • Gehäuse und Abdeckung – kupferfreies Aluminium
  • Klemme – eloxiertes kupferfreies Aluminium
  • Externe Hardware – Edelstahl
  • Innenteile – verzinkter Stahl

Videos

die Zeichnungen und Designunterstützung anzuzeigen

Produkte

Bestellinformationen

EBMX-Gehäuse sind hochkonfigurierbare Produkte.  Verwenden Sie die folgenden Tabellen, um eine Katalognummer zu erstellen, die Ihren Projektanforderungen entspricht.

Oder klicken Sie hier, um eine Liste unserer am häufigsten konfigurierten EBMXB-SKUs anzuzeigen.

EBMX-Smart_breaker_Standard_Numbering_System
 

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close