Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

EFD und EFDC Explosionssichere Schutzschalter

Die explosionssicheren EFD- und EFDC-Schutzschalter von Eatons Baureihe Crouse-Hinds werden zum Nebenstromkreisschutz von Beleuchtungs-, Anlagen- und Motorstromkreisen in Gefahrenbereichen eingesetzt.  Sie bieten ein Trennmittel, einen Kurzschlussschutz und einen Überlastschutz mit thermischer Zeitverzögerung.

Zertifizierungen und Konformität

NEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B*, C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III

Schutzarten

  • NEMA 3, 7B*CD, 9EFG, 12

*Die Abdichtungen müssen für den Einsatz in Gruppe B innerhalb von 1-1/2" jeder Leitungsöffnung installiert werden.

Gestaltungsmerkmale

  • Kleine, kompakte Gehäuse mit genau geschliffenem, breitem Flansch an Gehäuse und Deckel für flammenfeste Verbindungen
  • Abspann- (EFD) oder Durchführungsnaben (EFDC) 3/4"- bis 1"-Größen
  • Auf der Abdeckung montierter Schutzschalter und rückwärtig verdrahtet für einfachen Einbau
  • Der Schutzschalter kann mit einem Vorhängeschloss in der EIN- oder AUS-Stellung verriegelt werden und verfügt über einen auslösefreien Griffmechanismus

Standard-Materialien

  • Gehäuse und Abdeckungen – Feraloy-Eisenlegierung
  • Schalterknöpfe – Typ 6/6 Nylon
  • Schaltwellen – Edelstahl
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close