Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

EIB Explosionssichere Kompakt-Schutzschalter

Die EIB-Schutzschalter der Baureihe Crouse-Hinds sind eine innovative Produktlinie explosionsgeschützter Motorsteuerungen, die unser kompaktes EJB-Gehäuse Typ D verwendet.  Mit ihrer verschraubten Konstruktion, dem NEMA 4 Umgebungsschutz und der Einstufung in Klasse I, Division 1, Gruppen B, C, D für explosionsgefährdete Bereiche ist die EIB eine kostengünstige Lösung für den Schutz von 15-100A-Schutzschaltern.

Zertifizierungen und Konformität

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse I, Zonen 1 und 2
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse III
  • Gehäuse Typ 3, 3R, 4, 7BCD, 9EFG
  • NEMA 3, 3R, 4, 7BCD, 9EFG
  • UL-Norm: UL1203
  • cUL zu CSA C22.2 Nr. 30

Gestaltungsmerkmale

  • Die kleine, kompakte Grundfläche erfordert weniger Montagefläche und reduziert die Kosten für das Gehäuse
  • Der auf der Abdeckungsbaugruppe montierte Drehgriff bietet eine klare Anzeige der Stellungen EIN, AUS und AUSGELÖST
  • Kein interner Gabelantrieb, wodurch mögliche Schäden am Schutzschalter-Knauf vermieden werden
  • Die Ausgelöst-Stellung ist leicht aus der Ferne zu identifizieren
  • Neopren-Abdeckungsdichtung bietet die UL-Schutzart Typ 4 (schlauchdicht)
  • Abnehmbare Befestigungsfüße bieten flexible Montagealternativen – es ist bei einem beschädigten Befestigungsfuß kein Austausch des gesamten Gehäuses notwendig
  • Edelstahlscharniere bieten extreme Haltbarkeit und einfachen Zugang zum Inneren des Gehäuses für Verdrahtung und Wartungsarbeiten
  • Zwei 1-1/2"-NPT-Leitungseinführungen, eine oben und eine unten, für die einfache Zuführung von Leitern von oben oder unten; für die bauseitige Anbringung einer Entlüftung und/oder eines Ablasses werden die Öffnungen verschlossen
  • Bietet Verriegelungs-/Kennzeichnungsfunktionen, die den OSHA-Anforderungen entsprechen und eine Verriegelung in der „AN“- oder „AUS“-Stellung für Standard-Wartungsprüfungen ermöglichen

Standard-Materialien

  • Gehäuse und Abdeckung – kupferfreies Aluminium
  • Dichtungsring – Neopren
  • Abdeckbolzen – Stahl
  • Scharniere – Edelstahl
  • Montageplatte – Aluminium
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close