Dokument herunterladen () von 20
Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitstechnik & Notfallkommunikation

Building Safety Management System (BSMS)

Eine Störung der Notbeleuchtung stellt nicht nur eine Lebensgefahr dar, sondern kann schwerwiegende Folgen haben, wenn Sie rechtlich dafür verantwortlich sind. Es können hohe Kosten und erhebliche Störungen entstehen, wenn Ihr Gebäude nicht betrieben werden kann – unabhängig von seiner Größe und Funktion. Eaton’s Building Safety Management System bietet Sicherheit mit einer einfachen Statusüberwachung in Echtzeit über mehrere Notlichtsysteme und -standorte hinweg, mit einer mühelosen Inbetriebnahme und einer datengesteuerten vorbeugenden Wartung. Alles unterstützt durch modernste Cybersicherheit.

Einfache Installation und Inbetriebnahme von Anlagen
Compliance-Nachweise und Echtzeit-Benachrichtigungen
Optimierte Wartungs- und Supportdienste
  • Fernüberwachung verschiedener Notlichtsysteme von Eaton über mehrere Gebäude und Standorte hinweg
  • Moderne, schnelle und intuitive App-basierte  Inbetriebnahme-, Einstellungs-, Wartungs- und Repotingtools, die mit Eatons Studio Blue  entwickelt wurden
  • Einhaltung von Vorschriften, Nachweise über die Einhaltung von Vorschriften, die in der Cloud  gespeichert sind (Protokolle und monatliche Gesundheitsberichte)
  • Echtzeit-Benachrichtigungen für schnelles Reagieren und Bewältigen von kritischen Vorfällen
  • Erreichen Sie Nachhaltigkeitsziele und Kosteneinsparungen durch die Vermeidung unnötiger Technikerbesuche mithilfe von Ferndiagnosen und optimierter Vorbereitung für schnellere Reparaturen vor Ort.
  • Edge Gateway mit vollständiger Konnektivität, entwickelt mit Brightlayer Edge
  • Prognose von Betriebskosten und Planung von nicht nur reaktiver, sondern auch zustandsorientierter Instandhaltung mit Analytics
  • Cybersichere Cloud-basierte Dienste, die mit Brightlayer Cloud und Microsoft Azure entwickelt wurden

BSMS – digitales Ökosystem für Notbeleuchtung

eaton-bsms-how-it-works.jpg

Building Safety Manager – Edge Gateway

  • Bis zu 16 Notlichtsysteme pro Gateway
  • Steuerung und Überwachung über Mobilanwendungen
  • Mobilfunk-, WiFi- und Ethernet-Verbindungen mit Building System Management Cloud und Analysen

Laden Sie das technische Datenblatt hier herunter

bsms-edge-gateway-view.png.jpg
cybersecurity-icon-blue-bsms.png.jpg

Cybersecurity

Die „Secure-by-Design"-Philosophie von Eaton stellt sicher, dass unser Building Safety Management System strenge Standards für Cybersicherheit und Sicherheitsdesign und -tests erfüllt. Es ist in alle Phasen des Produktentwicklungsprozesses integriert und ein maßgeschneiderter Ansatz, der nicht nur die von internationalen Normungsorganisationen anerkannten Kompetenzen erfüllt, sondern übertrifft.

Erfahren Sie hier mehr über Cybersicherheit

Wertschöpfung je nach Ihren Bedürfnissen

Das Building Safety Management System ermöglicht eine einfachere Installation der Notbeleuchtung mit app-basierten Inbetriebnahmetools in Echtzeit. Die digitale Konnektivität ermöglicht auch die Überwachung des Systemzustands und Edge-Analysen, die eine reaktive und proaktive Wartung ermöglichen, sowie andere Dienste, um Zeit und Geld zu sparen.
bsms-picture-4.jpg
eaton-bsms-creative-image.jpg

Services

Digitale Dienstleistungen, die Anlageneigentümern und Wartungsmanagern helfen, die Effizienz zu optimieren und die mit dem Betrieb verbundenen Kosten zu minimieren, indem sie verwertbare Erkenntnisse aus Gerätedaten verwenden

VisionGuard Software

Unsere VisionGuard Software bietet Ihren Experten vor Ort modernste Überwachung, Steuerung und Konfiguration von Notlichtsystemen (Einzelbatterielösung/Zentralbatterieanlagen) Diese Lösung wurde für Windows PC oder Windows Server entwickelt und ist ideal für isolierte Netzwerke, die keine externe Online-Verbindung benötigen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören eine BACnet/IP-Schnittstelle zur Verbindung mit einer Gebäudeleittechnik über das BACnet-Protokoll, sowie eine Gebäudelayoutverwaltung.
VisionGuard - iMac view
Produkte

Bestell-Nr.

Bezeichnung Teilenummer
Building Safety Manager – Edge Gateway – Cellular Boxed GTWBSMCSBX

Technische Angaben

Abmessungen (B x T x H)  375 x 175 x 250 mm
Gehäuse

Glasfaserverstärktes Polycarbonat (Sockel)

halogenfrei

Unverstärktes Polycarbonat

Montageoptionen Aufputzmontage
Spannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC
AC-Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz
Eingangssicherung 3,15 A (träge, intern)
Empfohlener Sicherung Eingangsseitig 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K)
Verbindungsmethode Schraubanschluss
Leiterquerschnitt 0,2 mm² bis 2,5 mm²
Betriebstemperatur 0 bis +35 °C
Schutzart IP65 / IK10
Download Links
X
Download Close