Mit der Rettungszeichen-Scheibenleuchte Brillant LED wird eine anspruchsvolle Fluchtwegkennzeichnung individuell, formschön und diskret gestaltet.
Eine gleichmäßige Ausleuchtung und die elegante Transparenz sorgen für eine optimale Integration in die anspruchsvolle Lichtarchitektur.
Zu allen Scheibenleuchten ist eine Auswahl an Montagezubehör erhältlich, so dass sich unterschiedliche Montagearten problemlos realisieren lassen. Der Einsatz hocheffizienter LED-Technik verringert die Anschlussleistung deutlich und spart zusätzlich Wartungskosten durch die hohe LED-Lebensdauer.
Bestell-Nr. | Beschreibung |
40071350900 | 1503 LED CG-S, Scheibenleuchte mit CEWA GUARD Überwachung und 20-stelligen Adressschaltern; für parallele Wandmontage, ohne Scheibe; Ausführung: weiß, RAL 9010 |
40071350901 | 1603 LED CG-S Scheibenleuchte mit CEWA GUARD Überwachung und 20-stelligen Adressschaltern; mit Wandausleger, ohne Scheibe; Ausführung: weiß, RAL 9010 |
40071350902 | 1703 LED CG-S, Scheibenleuchten mit CEWA GUARD Überwachung und 20-stelligen Adressschaltern; für Deckenaufbau; Zubehör (optional) für Kettenaufhängung oder für Pendelmontage, ohne Scheibe; Ausführung: Weiß, RAL 9010 |
40071352292 | 1803 LED CG-S, Scheibenleuchten mit CEWA GUARD Überwachung und 20-stelligen Adressschaltern; für Deckeneinbau, mit Kunststoffblende RAL 9010, ohne Scheibe |
40071350903 | 1504 LED CG-S, Scheibeneuchte mit CEWA GUARD Überwachung und 20-stelligen Adressschaltern; mit Wandausleger für parallele Wandmontage, ohne Scheibe; Ausführung: weiß, RAL 9010 |
40071350904 | 1604 LED CG-S Scheibenleuchte mit CEWA GUARD Überwachung und 20-stelligen Adressschaltern; mit Wandausleger, ohne Scheibe; Ausführung: weiß, RAL 9010 |
40071350905 | 1704 LED CG-S, Scheibenleuchten mit CEWA GUARD Überwachung und 20-stelligen Adressschaltern; für Deckenaufbau; Zubehör (optional) für Kettenaufhängung und Zubehör für Pendelmontage, ohne Scheibe; Ausführung: Weiß, RAL 9010 |
40071350678 | 1804 LED CG-S, Scheibenleuchten mit CEWA GUARD Überwachung und 20-stelligen Adressschaltern; für Deckeneinbau, ohne Scheibe; Ausführung: Kunststoffblende weiß, RAL 9010 |
Bestell-Nr. | Beschreibung |
40071354620 | Scheibe PL/PR gem. ISO 7010, Zweiseitige Piktogrammscheibe |
40071354621 | Scheibe PU/PU gem. ISO 7010, Zweiseitige Piktogrammscheibe |
40071354622 | Scheibe PU/PB gem. ISO 7010, Zweiseitige Piktogrammscheibe |
40071348860 | Blende für 1803 Metallblende weiß, RAL 9010 |
40071348725 | Betoneinbaukasten für 1803 zum Einbau in Betondecken |
40071341720 | Montagesatz für 1803 zum Einbau in Betoneinbaukasten |
40071348721 | Pendelpaar 0,5 m für 170x Baldachin weiß und Pendelrohr aus Aluminium |
40071348722 | Pendelsatz 1,5 m für 170x Baldachin weiß und Pendelrohr aus Aluminium |
40071348723 | Kettenaufhängung Metall, Kettenbefestigung für 1703 |
Bestell-Nr. | Beschreibung |
40071354630 | Scheibe PL/PR gem. ISO 7010, Zweiseitige Piktogrammscheibe |
40071354631 | Scheibe PU/PU gem. ISO 7010, Zweiseitige Piktogrammscheibe |
40071354632 | Scheibe PU/PB gem. ISO 7010, Zweiseitige Piktogrammscheibe |
40071348859 | Blende für 1804 Metallblende weiß, RAL 9010 |
40071341710 | Betoneinbaukasten für 1804 zum Einbau in Betondecken |
40071341720 | Montagesatz für 1804 zum Einbau in Betoneinbaukasten |
40071348721 | Pendelsatz 0,5 m für 170x Baldachin weiß und Pendelrohr aus Aluminium |
40071348722 | Pendelsatz 1,5 m für 170x Baldachin weiß und Pendelrohr aus Aluminium |
40071348723 | Kettenaufhängung Metall, Kettenbefestigung für 1704 |
Erkennungsweite: | 20 m (1503, 1603, 1703 & 1803) 28 m (1504, 1604, 1704 & 1804) |
Lichtstrom ΦE/ΦN am Ende der Nennbetriebszeit: |
100% |
Gehäusematerial | Aluminium, Stahlblech |
Gehäusefarbe | Weiß |
Gewicht | 2,3 kg (1503 LED CG-S) 2,2 kg (1603 LED CG-S) 1,8 kg (1703 LED CG-S) 2,9 kg (1803 LED CG-S) 2,7 kg (1504 LED CG-S) 2,5 kg (1604 LED CG-S) 2,2 kg (1704 LED CG-S) 3,3 kg (1804 LED CG-S) |
Montageart: | Wandmontage (1503 LED CG-S, 1603 LED CG-S) I Deckenaufbau, Pendel-/Kettenmontage (1703 LED CG-S) I Deckeneinbau (1803 LED CG-S) |
Anschlussklemmen: | Steckklemmen 2,5 mm2 |
Anschlussspannung: | 220 – 240V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC |
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Effektivleistung): |
20 m: 3,5 VA / 1,6 W 30 m: 6,5 VA / 3,7 W |
Stromaufnahme im Batteriebetrieb (220 V): | 20 m: 12 mA 28 m: 17 mA |
Zulässige Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +40 °C |
Leuchtmittel: | LED Leiste |
Support
Kontakt
CEAG Notlichtsysteme GmbH
Senator-Schwartz-Ring 26
59494 Soest
Telefon: +49 6081 103 270
Fax: +49 69 517 09 895
E-Mail: info-n@eaton.com