Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Standard-Gehäuse und Anschlusskästen

EJBA IEC Ex d Explosionsgeschützte Gehäuse

Die EJBA-Gehäuse der Baureihe Crouse-Hinds bieten einen flammensicheren IEC Ex d-Schutz in den Bereichen 1, 2, 21 und 22 in Gefahrenbereichen.  EJBA-Gehäuse werden als Klemmenkästen oder Sammelschienensysteme, als Verteilerkästen mit Klemmen, als Gehäuse für Geräte wie Steuergeräte, Relais, Leistungsschutz und/oder Instrumenten verwendet.

Zertifizierungen und Konformität

IEC

  • Schutzart: Exd
  • Gasgruppe: IIB oder IIB + H2
  • Zulassungen: ANZEx 06.3018X 
  • Schutzart: IP66

Gestaltungsmerkmale

  • Externe Flansch mit maschinell bearbeiteter Abdeckungsöffnung bietet maximale Öffnung zum Ziehen von Kabeln oder Montagegeräten
  • Gehäusewände haben eine ausreichende Dicke, um Bohrungen und Gewindebohrungen zu ermöglichen
  • Spezielle einteilige hohle Neoprendichtung, die sich vollständig zusammendrücken lässt, um einen Metall-Metall-Kontakt von Abdeckung und Gehäuse für explosionssichere Integrität zu gewährleisten und gleichzeitig eine wetterfeste Abdichtung nach IP66 gemäß AS1939 zu bieten
  • Der Dichtungsring wird von den Schraubenlöchern der Abdeckung nach innen platziert, um die Feuchtigkeitsaufnahme zu verhindern
  • Scharniere ermöglichen einen bequemen und einfachen Zugang für Inspektion, Wartung und Systemänderungen; integrierte Gussscharniere sind serienmäßig an EJBA464, EJBA783 und EJBA786 angebracht; Aluminiumscharniere sind ebenfalls serienmäßig an EJBA211710 bis EJBA361810 vorgesehen; optionale Edelstahlscharniere sind für die Größen EJBA886 bis EJBA161608 lieferbar 
  • Die Eingänge können nach Kundenanforderungen gebohrt und angezapft werden

Standard-Materialien

  • Körper und Abdeckungen – kupferfreier Aluminiumguss
Produkte

Daten auf SKU-Ebene sind in Kürze verfügbar!

 

Vollständige technische Produktspezifikationen und Katalognummern-Informationen, sowie andere zugehörige Downloads finden Sie im Ressourcenbereich dieser Seite.

Download Links
X
Download Close