Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Nichtmetallgehäuse

CEAG GHG74 IEC Ex e Explosionsgeschützte Nichtmetallische Klemmengehäuse

CEAG GHG74-Klemmenkästen der Baureihe Crouse-Hinds werden in einem metallischen Schutzschlauch- oder Kabelsystem für einen Rangierschrank zwischen Hauptstromkreisen zur Leitwarte und zu Nebenstromkreisen ins Feld verwendet.  GHG74-Anschlusskästen bieten eigensichere oder erhöhte Sicherheitsanschlüsse.

Entwickelt für Industriebereiche wie chemische Anlagen, Öl- und Gasraffinerien, Lackieranlagen, Benzin-Massenladeterminals und Veredelungsbereiche.

Zertifizierungen und Konformität

  • Klasse I, Abschnitt 2, Gruppen A, B, C und D
  • Klasse I, Zonen 1 und 2, AEx de IIB + H2, T6
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G (cUL)
  • Gelisted in UL/CUL
  • NEMA 4X, IP66
  • ATEX-Zertifizierung
  • Ex de IIC, T6, Zonen 1, 2, 21, 22
  • GOST-R, GOST-K

Gestaltungsmerkmale

  • Gehäuse können an Wänden, Leitungen oder Strebensystemen montiert werden
  • Die Anschlussklemmen sind von allen Seiten zugänglich
  • Ausschnappbare Messingplatten für metallischen Eingang und kontinuierliche Erdung
  • Ausschnapp-Anschlussschienen
  • Einsteckbare PE-Erdungsschiene
  • Verschiedene Größen für eine beliebige Anzahl von Klemmanschlüssen

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Glasfaserverstärktes Polyester
  • Gehäusedichtung – Silikon
  • Deckelschrauben – Edelstahl
  • Metalleinführungsplatten – Messing
  • Leitungseinführungen – Zink-Myers-Naben
Produkte

Daten auf SKU-Ebene sind in Kürze verfügbar!

 

Vollständige technische Produktspezifikationen und Katalognummern-Informationen, sowie andere zugehörige Downloads finden Sie im Ressourcenbereich dieser Seite.