Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hydraulik-&Schmierstofffilter

AV

Verschmutzungsanzeigen von Eaton überwachen zuverlässig die durch Ansammlung von Partikeln in Hydraulik- und Schmierölfiltern verursachte Verschmutzung. Die Verschmutzungsanzeigen lassen sich leicht in automatische Steuerungssysteme integrieren und gewährleisten eine kontinuierliche Kontaminationskontrolle. Die Absperrventile AV sind für die Anwendung in Doppelfiltern mit Umschaltventil vorgesehen, die während des Betriebes gewartet werden können und mit einem Verschmutzungsanzeiger ausgerüstet sind.

Verschmutzungsanzeigen
Optisch, elektrisch und optoelektronisch
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
-20 bis 80 °C

Hauptmerkmale

  • Optische und elektrische Meldungen bei Überschreitung von Druckgrenzwerten
  • Einfache Integration in automatische Steuerungssysteme
  • Kontinuierliche Kontaminationskontrolle
Produkte

Technische Daten

Temperaturbereich: -10 bis +80 °C (kurzzeitig +100 °C)
Max. Betriebsdruck: 420 bar (nicht verkettbar)
210 bar (verkettbar, Ausführung Z)
Max. Druckdifferenz: 160 bar
Download Links
X
Download Close