Die nLLK15-LED-Beleuchtungskörper der Baureihe Crouse-Hinds verwenden langlebige LED-Röhren für die allgemeine Beleuchtung im Innen- und Außenbereich in Gefahrenbereichen der IEC-Zonen 2 und 22 rund um den Globus.
Die nLLK 15-LED ist für den Einsatz in explosiven Gas- und Staub-Bereichen zertifiziert. Die robuste, nichtmetallische Konstruktion hält den hohen physikalischen und ökologischen Anforderungen stand und macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl, wenn Staub, Schmutz, Gas, Dampf, Rauch, Dämpfe, Feuchtigkeit, korrosive und nasse Bedingungen vorliegen.
Zusätzlich können lineare nLLK15-LED-Leuchten an die CEAG-Notbeleuchtungs-Überwachungssysteme angeschlossen werden.
IEC/EN-Normen
| Katalognummer | Produktbeschreibung |
| 13475208001 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 600 1/6-1K |
| 13475208011 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 600 2/6-2K |
| 13475208021 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 600 1/6-1M |
| 13475208031 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 600 2/6-2M |
| 13475217001 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 1200 1/6-1K |
| 13475217011 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 1200 2/6-2K |
| 13475217021 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 1200 1/6-1M |
| 13475217031 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 1200 2/6-2M |
| 13475217101 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 1200 V-CG-S V-CG-S 1/6-1K |
| 13475217111 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 1200 V-CG-S V-CG-S 2/6-2K |
| 13475217121 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 1200 V-CG-S V-CG-S 1/6-1M |
| 13475217131 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 1200 V-CG-S V-CG-S 2/6-2M |
| 13475223001 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 1500 1/6-1K |
| 13475223011 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 1500 2/6-2K |
| 13475223021 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 1500 1/6-1M |
| 13475223031 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 1500 2/6-2M |
| 13475223101 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 1500 V-CG-S 1/6-1K |
| 13475223111 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 1500 V-CG-S 2/6-2K |
| 13475223121 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 1500 V-CG-S 1/6-1M |
| 13475223131 | Ex-Langfeldleuchte nLLK 15 LED 1500 V-CG-S 2/6-2M |
| 13480208001 | Ex-Notleuchte nLLK 15 LED 600 N 1/6-M25K 1,5h, 1xM25 Kunstoffverschraubung + 1xM25 Schraubverschluss |
| 13480208002 | Ex-Notleuchte nLLK 15 LED 600 N 1/6-M20M 1,5h, 2xM20 Metallgewinde+ 1xM20 Schraubverschluss |
| 13480208011 | Ex-Notleuchte nLLK 15 LED 600 N 2/6-M25K 1,5h, 2xM25 Kunstoffverschraubung + 2xM25 Schraubverschluss |
| 13480208012 | Ex-Notleuchte nLLK 15 LED 600 N 2/6-M20M 1,5h, 4xM20 Metallgewinde+ 2xM20 Schraubverschluss |
| 13480217001 | Ex-Notleuchte nLLK 15 LED 1200 N 1/6-M25K 1,5h, 1xM25 Kunstoffverschraubung + 1xM25 Schraubverschluss |
| 13480217002 | Ex-Notleuchte nLLK 15 LED 1200 N 1/6-M20M 1,5h, 2xM20 Metallgewinde+ 1xM20 Schraubverschluss |
| 22480000122 | Montage-Zubehör Wandaufhängung 30° |
| 22480002000 | Montage-Zubehör Ringschraube A2 |
| 22480002000 | Ringschraube A 2, feuerverzinkt, 2er Set |
| 22480054000 | Montage-Zubehör Sechskantschraube S4 |
| 22480054000 | Sechskantschraube M8 fUr Leuchtenbefestigung, S 4, Edelstahl, 2er Set |
| 22480092000 | Montage-Zubehör DeckenbUgel D92 |
| 22480092000 | DeckenbUgel D 92, Edelstahl, 2er Set |
| 22480462000 | Montage-Zubehör Rohrschelle R12(1 1/4) verzinkt Ø 38 - 42 mm |
| 22480462000 | Rohrschelle feuerverzinkt R12, Ø 1¼” (38-42 mm), Satz mit 2 St. |
| 22480464000 | Montage-Zubehör Rohrschelle R14(1 1/4) Edelstahl Ø 38 - 42 mm |
| 22480464000 | Rohrschelle Edelstahl R14, Ø 1¼” (38-42 mm), Satz mit 2 St. |
| 22480472000 | Montage-Zubehör Rohrschelle R22(1 1/2) verzinkt Ø 47 - 51 mm |
| 22480472000 | Rohrschelle feuerverzinkt R22, Ø 1½” (47-51 mm), Satz mit 2 St. |
| 22480474000 | Montage-Zubehör Rohrschelle R24(1 1/2) Edelstahl Ø 47 - 51 mm |
| 22480474000 | Rohrschelle Edelstahl R24, Ø 1½” (47-51 mm), Satz mit 2 St. |
| 22480482000 | Montage-Zubehör Rohrschelle R32(2'') verzinkt Ø 56 - 60 mm |
| 22480482000 | Rohrschelle feuerverzinkt R32, Ø 2” (56-60mm), Satz mit 2 St. |
| 22480484000 | Montage-Zubehör Rohrschelle R34(2'') Edelstahl Ø 56 - 60 mm |
| 22480484000 | Rohrschelle Edelstahl R34, Ø 2” (56-60 mm), Satz mit 2 St. |
| 22480520001 | Leuchtenmast 90° gebogen m. Bohrloch f. LTR 48 und LTRS 48: Typ LM 48 - 2300/300 - FT |
| 22480520002 | Leuchtenmast 90° gebogen m. Bohrloch f. LTR 48 und LTRS 48: Typ LM 48 - 1900/300 - FT |
| 22480520003 | Leuchtenmast 45° gebogen, Peitschenmast: Typ LMP 48 - 1900/1300 - FT |
| 22480520004 | Leuchtenmast 45° gebogen, Peitschenmast: Typ LMP 48 - 2100/1300 - FT |
| 22480520005 | Leuchtenmast 45° gebogen, Peitschenmast: Typ LMP 48 - 2100/800 - FT |
| 22480520006 | Leuchtenmast, 45° gebogen, fUr Mastansatzleuchten: Typ LMZ 48 - 1900/190 - FT |
| 22480520007 | Leuchtenmast, 45° gebogen, z.B. fUr Scheinwerfer: Typ LM 48 - 1900/190 - FT |
| 22480520008 | Leuchtenmast Peitschenform Wand, 45° gebogen, mit Kabelauslass: Typ LMW 48 - 500/800 - FT |
| 22480520009 | Leuchtenmast Peitschenform Wand, 45° gebogen, mit Kabelauslass: Typ LMW 48 - 500/1300 - FT |
| 22480530001 | Leuchtentragrohr mit Kabelauslass: Typ LTR 48 - 600 - FT |
| 22480530002 | Leuchtentragrohr mit Kabelauslass: Typ LTR 48 - 1200 - FT |
| 22480530003 | Leuchtentragrohr mit Kabelauslass: Typ LTR 48 - 1500 - FT |
| 22480540001 | Leuchten-Schutzdach fUr 18-W-Leuchten LSD 1200 - ER 1200 mm lang, Edelstahl |
| 22480540002 | Leuchten-Schutzdach fUr 36 W Leuchten LSD 1600 - ER 1600 mm lang, Edelstahl |
| 22480550001 | Leuchtenmasthalterung fUr Wandbefestigung, 2er Set: Typ LMHW 48 - FT |
| 22480550002 | Befestigungsschelle, starr: Typ LMHS 48/48 - FT |
| 22480550003 | Befestigungsschelle, starr, mit Mastabrutsch-Sicherung: Typ LMHSD 48/48 - FT |
| 22480550004 | Befestigungsschelle, kippbar, mit Mastabrutschsicherung: Typ LMHK 48/48 - ER |
| 22480550010 | Leuchtenbefestigungsschelle, geteilt, fUr Rohrmontage LB 48 - FT, feuerverzinkt, 2er Set |
| 22480550011 | C-BUgel fUr Leuchtenbefestigung LAB-C50 - ER, Edelstahl, 2er Set |
| 22480550012 | Leuchtentragrohrschelle 90° gedreht: Typ LTRS 48 - FT |
| 22480550013 | LeuchtenmontagebUgel mit 30° Winkel fUr Wandmontage LH 30 - FT, feuerverzinkt, 2er Set |
| 22480550014 | LeuchtenmontagebUgel mit 45° Winkel fUr Wandmontage LH 45 - FT, feuerverzinkt, 2er Set |
| 22480550015 | Endkappe offen mit Kabelauslass SEO 48 - K, Kunststoff |
| 22480550016 | Endkappe geschlossen SEG 48 - K, Kunststoff |
| 22483027000 | Montage-Zubehör Wandarm W27 |
| 22483027000 | Wandarm mit 15° Winkel fUr Mastansatzleuchten W 27, feuerverzinkt |
| 32475902002 | Aura UltiLED Longlife (G4) 840 8 W, 1100 lm / 4000 K / Ra 80 |
| 32475902004 | Aura UltiLED Longlife (G4) 840 17 W, 2200 lm / 4000 K / Ra 80 |
| 32475902006 | Aura UltiLED Longlife (G4) 840 23 W, 3000 lm / 4000 K / Ra 80 |
| 32475902102 | Aura UltiLED Longlife Pro (G3) 840 26 W, 3800 lm / 4000 K / Ra 80 |
| 32475902103 | Aura UltiLED Longlife Pro (G3) 840 26 W, 3950 lm / 5000 K / Ra 80 |
| 32475902105 | Aura UltiLED Longlife Pro (G3) 840 32 W, 4750 lm / 4000 K / Ra 80 |
| 32475902106 | Aura UltiLED Longlife Pro (G3) 840 32 W, 4900 lm / 5000 K / Ra 80 |
| 32485000005 | Sechskant-SteckschlUssel SW 13 |