Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Linear

HRL LED Einbauleuchten für Gefahrenbereiche

Die linearen LED-Einbauleuchten der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton sind so entwickelt, dass sie eine wartungsfreie Beleuchtung in den anspruchsvollsten Umgebungen bieten und sich im Vergleich zu Leuchtstofflampen schnell amortisieren.  Der HRL ist in drei gängigen Größen lieferbar und für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Zonen 1 und 21 sowie in Bereichen der Klasse I, Division 2 zertifiziert. 

Die für zusätzlichen Korrosionsschutz aus verzinktem Stahl oder Edelstahl gefertigten HRL-Beleuchtungskörper kombinieren modernste LED-Technologie mit optimiertem Wärmemanagement, um die Lebensdauer in extremen Umgebungen zu verlängern.

Ausfallsicherheit
T6-Nennwert bei 55 °C Umgebungstemperatur
Einfacher Einbau
Einfacher Zugang zu Treibern und Verdrahtung
Sicherheit
Lieferbar mit Notbatterie

Zertifizierungen und Konformität

IECEx / ATEX Normen:

  • Ex d e mb IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80 °C Db

Zulässige Umgebungstemperatur:

  • -40 °C bis 55 °C (Standardbeleuchtungskörper), -25 °C bis 55 °C (Notbeleuchtungs-Modell)

Schutzart gem. EN 60529:

  • IP66

Gestaltungsmerkmale

  • Sofortige Beleuchtung und Wiedereinschaltung
  • T6-Temperaturbereich für den sicheren Betrieb in den gefährlichsten Umgebungen
  • Schutzart IP66 für hervorragenden Umweltschutz
  • B0 und B15 Brandbewertung
  • T6-Nennwert bei 55 °C Umgebungstemperatur für Standardbeleuchtungskörper mit 100–240 VAC
  • 108–250 VDC Eingangsversorgung für Notfallsysteme, Kräne usw.
  • Lumenleistung 25 % im Notbetrieb
  • Schnelle und einfache Wartung – einfacher Zugang zu Treibern und Verdrahtung

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Stahl mit weißer Lackierung oder Edelstahl
  • Linse – Durchscheinendes Polycarbonat
  • Externe Hardware – Edelstahl
Produkte

Bestellinformationen

hrl-led-standard-numbering-system.jpg
Download Links
X
Download Close