Die linearen LED-Beleuchtungskörper Pauluhn Summit der Baureihe Crouse-Hinds sind für den Austausch von Leuchtstofflampen T12 T8 und T5HO in Gefahrenbereichen der Lebensmittelverarbeitung, Schlauchabspritzung und korrosiven Umgebungen ausgelegt.
Die für die Bereiche Klasse I, Division 2 und Klasse II, Division 1 bewerteten Summit-Modelle wurden für Lebensmittel- und Getränkeanlagen sowie für die Verarbeitung und Lagerung in der Landwirtschaft entwickelt. Das Gehäuse der Halterung ist abgewinkelt, damit sich möglichst kein Schmutz ansammelt, und verfügt über eine lebensmittelverträgliche Epoxid-Pulverbeschichtung. Darüber hinaus ist die robuste Konstruktion für den Einsatz in Abwaschanwendungen mit 1500 PSI geeignet.
Es sind drei Summit-Modelle erhältlich, von 13 000 bis 25 000 Lumen.
NEC und CEC
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.