Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schalter zur Ansteuerung, Ausrichtung und Signalgebung von Förderbändern

AFU Explosionssicherer Adressierungs-Steuerschalter

Die explosionssicheren AFU-Adressierbarkeits-Steuerschalter der Crouse-Hinds-Baureihe bieten eine sofortige digitale Überwachung, um Notfallsituationen während des Förderbandbetriebs zu identifizieren.  AFU-Schalter fungieren als Not- oder normaler „STOPP“-Schalter für Förderbänder, Kräne, Entlader und Schüttgutumschlaganlagen, wenn der Schalter betätigt wird.  Zertifiziert für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Klasse II, Division 1 und 2.

Zertifizierungen und Konformität

NEC/CEC

  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • Mitgeliefert 3, 5
  • NEMA 3, 4, 9EFG
  • IP66
  • UL-Norm: UL698
  • CSA-Norm: C22.2 Nr. 30

 

Gestaltungsmerkmale

  • Ausgestattet mit einer oder zwei Endeinheiten, die jeweils 2-NO- und 2-NC-Kontaktanordnungen enthalten
  • Die Präzisionsschalter bieten einen ständigen Kontakt (die Schalter haben einen Schnappmechanismus)
  • Mehrere Schutzschlauchnaben (zwei 1"); gegossene Befestigungslaschen im Abstand von 1-1/2" ermöglichen die Befestigung am Steg eines Standard-3"-Winkeleisens
  • Bei der Installation wird die Betätigungsleine oder das Kabel von einem festen Punkt aus mit der Schlaufe an der Endeinheit verbunden; ein Zug an der Leine mit der erforderlichen Betätigungskraft und mit einer Gesamtbewegung von 1/2" betätigt den Stößel, öffnet den Schalter und schaltet den rot lackierten Anzeigearm nach vorne, wodurch der Stößel in der betätigten (Schalter offen) Position verriegelt wird; wenn der Anzeigearm in seine normale Position zurückkehrt, wird der Mechanismus zurückgesetzt; eine typische Installation würde einzelne Endschaltereinheiten an jedem Ende des Förderers mit doppelten Endschaltereinheiten dazwischen umfassen
  • Je nach Größe und Länge der Leine können Stützen in angemessenen Abständen erforderlich sein, um sicherzustellen, dass das Gewicht der Leine oder des Kabels allein den Schalter nicht betätigt
  • Bietet eine sofortige digitale Überwachungsfunktion zur Erkennung von Notfallsituationen während des Förderbandbetriebs

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Feraloy-Eisenlegierung oder kupferfreies Aluminium
  • Stößel – Edelstahl
  • Schlaufe – Bronze oder kupferfreies Aluminium
  • Anzeigearm – Stahl
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close