Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schalter und Trenner

CEAG GHG25 Explosionsgeschützte Fortgeschrittene Schalter

Die CEAG-GHG25-Sicherheitsschalter und -Trennschalter der Crouse-Hinds-Baureihe von Eaton sind für eine sichere und zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von rauen und gefährlichen Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie, der Petrochemie, der Chemie und anderen Schwerindustrien ausgelegt.

Die für den Einsatz in den Zonen 1 und 21 zertifizierte neue Baureihe von Sicherheits- und Lasttrennschaltern GHG25 bietet höhere Schalt- und Trennkapazitäten, verbesserte Sicherheitsmerkmale und einen modularen Aufbau, der mehr Schutz für Ihr Personal und Ihren Betrieb in Ex-Umgebungen bietet. Die Sicherheits- und -Trennschalter GHG25 zeichnen sich durch volles AC-3-Motorschaltvermögen und Trenneigenschaften, ein installationsfreundliches Design und leicht zugängliche Anschlussklemmen aus. 

Unser GHG25-Portfolio ist in Gehäusen aus glasfaserverstärktem Polyester oder Edelstahl lieferbar und bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und Schutzart IP66.

Leistung
Volles AC-3-Motorschaltvermögen
Ausfallsicherheit
Betriebstemperatur -55 °C bis +55 °C
Sicherheit
Zertifiziert nach ATEX- und IECEx-Normen

Zertifizierungen und Konformität

  • BVS 20 ATEX E 094 X; IECEx BVS 20.0076 X
  • ATEX-Kennzeichnung: I 2G Ex db eb IIC/IIB T6/T5/T4 Gb;  II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db
  • IECEx-Kennzeichnung: Ex db eb IIC/IIB T6/T5/T4 Gb;  Ex tb IIIC T80 °C Db
  • Umgebungstemperaturen: -55°C bis +55°C
  • Hohe Stoßfestigkeit: IK 09
  • Schutzart: IP66

Normen:

  • IEC 60079-0 / EN IEC 60079-0 allgemeine Anforderungen
  • IEC 60079-1 / EN IEC 60079-1 Flammschutzanforderungen „d“
  • IEC 60079-7 / EN IEC 60079-7 erhöhte Sicherheitsanforderungen „e“
  • EC 60079-31 / EN 60079 Schutz durch Gehäuse „t“

Gestaltungsmerkmale

Sicheres und robustes Design, das für raue und gefährliche Bereiche ausgelegt ist:

  • Bietet Motorsteuerungs- und Trennschutz für Gefahrenbereiche in Zone 1, 2, 21 und 22
  • Unterbricht die Stromzufuhr an elektrischen Anlagen und Geräten bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten
  • Zertifiziert als werkseitig nach ATEX- und IECEX-Normen montiert
  • IEC/EN 62626-1 Klasse 1 konform.  Die verriegelte Konstruktion verhindert das Öffnen der Abdeckung während der Wartung
  • Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +55 °C für Gasgruppe IIC
  • AC-3- und DC-23-Schaltvermögen zur Isolierung der Stromversorgung von Geräten und anderen elektrisch betriebenen Geräten während Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten
  • Verriegelbar in „AUS“-Stellung (mit drei Vorhängeschlössern)
  • Das Abdeckungsgewinde kann einfach entfernt und bei Beschädigung ersetzt werden.  Ein Austausch des gesamten Schalters ist nicht erforderlich

Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse:

  • Hochschlagfeste und korrosionsbeständige Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester oder aus Edelstahl 
  • IP66 bietet hohes Maß an Umweltschutz
  • Optionaler Baldachin bietet zusätzlichen Schutz vor   Regen und Sonneneinstrahlung

Installationsfreundliches Design:

  • Leicht zugängliche Anschlussklemmen durch die unteren Seitenwände am Gehäuse
  • Optionale Montageplatte zum vereinfachten Einbau an Wand, Rohr oder Spalier 
  • Montageplatte und Baldachin lassen sich einfach aufstecken – kein Werkzeug erforderlich
crouse-hinds-ceag-advanced-switchblock.jpg

Neuer fortschrittlicher Schaltblock verbessert Sicherheit und Leistung

  • Zertifiziert als Komponente nach ATEX- und IECEX-Normen
  • Höhere Isolations- und Motorschaltvermögen AC-3- und DC-23-Schaltvermögen
  • Hilfsschalter schließen nach dem Schließen der Hauptkontakte und öffnen vor dem Öffnen der Hauptkontakte
  • Berührungsgeschützte IP20-Geräte und Zubehör
  • Nachrüstbare Hilfskontakte lassen sich einfach vor Ort installieren
  • Die Modularität der Schaltblöcke ermöglicht eine einfache Erweiterung auf ein 6- und 8-poliges Design
  • Klemmen mit einem Leitungsquerschnitt von max. 16 mm2 bieten breite Einsatzmöglichkeiten

Standard-Materialien

  • Gehäuse – GFK schwarz (glasfaserverstärktes Polyester) oder Edelstahl (AISI 316L)
  • Dichtungsring – Silikon, geschäumt
  • Abdeckungsschrauben – M4/M6 unverlierbare Schrauben (Edelstahl 304)
  • Montageplatten und Schutzbaldachin – Glasfaserverstärktes Polyester
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link auf der Ressourcenseite dieser Produktfamilie und unter der Rubrik "Kataloge".