Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schalter und Trenner

CEAG GHG 981 Ex Sicherheitsschalter für Zone 22-Staub-Anwendungen

Die explosionsgeschützten Sicherheitsschalter der Baureihe CEAG GHG 981 von Crouse-Hinds sind für den Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 zugelassen und besitzen die Schutzart IP66.  Mit ihren Verriegelungsmöglichkeiten können sie als Lasttrennschalter eingesetzt werden, um die von Ihnen gewünschte Sicherheit zu bieten.

Die aus glasfaserverstärktem Polyester, pulverbeschichtetem Stahlblech und elektropoliertem Edelstahl lieferbaren Schalter GHG 981 sind robust und korrosionsbeständig und eignen sich ideal für den Einsatz in Gefahrenbereichen mit extremen Umgebungstemperaturen von -55 °C bis +55 °C.

Die Sicherheitsschalter GHG 981 sind in 3-, 4- oder 6-poligen Ausführungen in Größen von 25 A bis 800 A lieferbar.

Zertifizierungen und Konformität

  • Kennzeichnung gemäß 94/9/EC: Ex II 3 D Ex tc IIIC T80 °C/T85 °C/T90 °C/T95 °C Dc
  • Baumusterprüfbescheinigung: CCH 12 ATEX 1026 X
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -55 °C bis +40 °C/45 °C/50 °C/55 °C (siehe technische Daten für Details)
  • Schutzart gem. EN 60529: IP66

Gestaltungsmerkmale

  • Zugelassen für den Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 und für industrielle Anwendungen
  • Für maximale Ströme von 25 A bis 800 A
  • Schaltvermögen AC 23 A
  • Hohe Schutzart: IP66
  • Zuverlässiger Korrosionsschutz
  • Großer Umgebungstemperaturbereich von -55 °C bis +55 °C

Standard-Materialien

  • Gehäuse – schwarzes, glasfaserverstärktes Polyester, RAL 7032 Stahlblech oder elektropolierter Edelstahl 316L
Produkte

Bestellinformationen

Katalognummer Produktbeschreibung
GHG9810048R0284 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 630 A, 3-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 4xM80, 1xM25
GHG9810048R0285 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 630 A, 4-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 4xM80, 1xM25
GHG9810048R0287 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 630 A, 3-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 4xM80, 1xM25
GHG9810048R0288 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 630 A, 4-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 4xM80, 1xM25
GHG9810048R0294 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 700 A, 3-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 4xM80, 1xM25
GHG9810048R0295 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 700 A, 4-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 4xM80, 1xM25
GHG9810048R0297 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 700 A, 3-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 4xM80, 1xM25
GHG9810048R0298 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 700 A, 4-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 4xM80, 1xM25
GHG9810048R1211 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 25 A, 3-pol., AusfUhrung: GFK, LeitungseinfUhrungen: 2xM32, 1xM25
GHG9810048R1212 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 25 A, 4-pol., AusfUhrung: GFK, LeitungseinfUhrungen: 2xM32, 1xM25
GHG9810048R1213 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 25 A, 6-pol., AusfUhrung: GFK, LeitungseinfUhrungen: 4xM32, 1xM25
GHG9810048R1214 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 25 A, 3-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 2xM32, 1xM25
GHG9810048R1215 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 25 A, 4-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 2xM32, 1xM25
GHG9810048R1216 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 25 A, 6-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 4xM32, 1xM25
GHG9810048R1217 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 25 A, 3-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 2xM32, 1xM25
GHG9810048R1218 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 25 A, 4-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 2xM32, 1xM25
GHG9810048R1219 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 25 A, 6-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 4xM32, 1xM25
GHG9810048R1221 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 40 A, 3-pol., AusfUhrung: GFK, LeitungseinfUhrungen: 2xM40, 1xM25
GHG9810048R1222 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 40 A, 4-pol., AusfUhrung: GFK, LeitungseinfUhrungen: 2xM40, 1xM25
GHG9810048R1223 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 40 A, 6-pol., AusfUhrung: GFK, LeitungseinfUhrungen: 4xM40, 1xM25
GHG9810048R1224 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 40 A, 3-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 2xM40, 1xM25
GHG9810048R1225 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 40 A, 4-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 2xM40, 1xM25
GHG9810048R1226 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 40 A, 6-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 4xM40, 1xM25
GHG9810048R1227 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 40 A, 3-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 2xM40, 1xM25
GHG9810048R1228 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 40 A, 4-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 2xM40, 1xM25
GHG9810048R1229 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 40 A, 6-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 4xM40, 1xM25
GHG9810048R1231 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 80 A, 3-pol., AusfUhrung: GFK, LeitungseinfUhrungen: 2xM50, 1xM25
GHG9810048R1232 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 80 A, 4-pol., AusfUhrung: GFK, LeitungseinfUhrungen: 2xM50, 1xM25
GHG9810048R1233 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 80 A, 6-pol., AusfUhrung: GFK, LeitungseinfUhrungen: 4xM50, 1xM25
GHG9810048R1234 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 80 A, 3-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 2xM50, 1xM25
GHG9810048R1235 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 80 A, 4-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 2xM50, 1xM25
GHG9810048R1236 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 80 A, 6-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 4xM50, 1xM25
GHG9810048R1237 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 80 A, 3-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 2xM50, 1xM25
GHG9810048R1238 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 80 A, 4-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 2xM50, 1xM25
GHG9810048R1239 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 80 A, 6-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 4xM50, 1xM25
GHG9810048R1241 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 100 A, 3-pol., AusfUhrung: GFK, LeitungseinfUhrungen: 2xM50, 1xM25
GHG9810048R1242 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 100 A, 4-pol., AusfUhrung: GFK, LeitungseinfUhrungen: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1243 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 100 A, 6-pol., AusfUhrung: GFK, LeitungseinfUhrungen: 4xM50, 1xM25
GHG9810048R1244 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 100 A, 3-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 2xM50, 1xM25
GHG9810048R1245 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 100 A, 4-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1246 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 100 A, 6-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 4xM50, 1xM25
GHG9810048R1247 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 100 A, 3-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 2xM50, 1xM25
GHG9810048R1248 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 100 A, 4-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1249 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 100 A, 6-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 4xM50, 1xM25
GHG9810048R1251 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 160 A, 3-pol., AusfUhrung: GFK, LeitungseinfUhrungen: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1252 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 160 A, 4-pol., AusfUhrung: GFK, LeitungseinfUhrungen: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1253 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 160 A, 6-pol., AusfUhrung: GFK, LeitungseinfUhrungen: 4xM50, 1xM25
GHG9810048R1254 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 160 A, 3-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1255 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 160 A, 4-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1256 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 160 A, 6-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 4xM50, 1xM25
GHG9810048R1257 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 160 A, 3-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1258 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 160 A, 4-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1259 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 160 A, 6-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 4xM50, 1xM25
GHG9810048R1264 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 250 A, 3-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1265 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 250 A, 4-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1266 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 250 A, 6-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 4xM63, 1xM25
GHG9810048R1267 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 250 A, 3-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1268 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 250 A, 4-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1269 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 250 A, 6-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 4xM63, 1xM25
GHG9810048R1274 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 400 A, 3-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1275 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 400 A, 4-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1276 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 400 A, 6-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 4xM63, 1xM25
GHG9810048R1277 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 400 A, 3-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1278 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 400 A, 4-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 2xM63, 1xM25
GHG9810048R1279 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 400 A, 6-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 4xM63, 1xM25
GHG9810048R1284 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 500 A, 3-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 4xM80, 1xM25
GHG9810048R1285 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 500 A, 4-pol., AusfUhrung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Metallgewinde: 4xM80, 1xM25
GHG9810048R1287 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 500 A, 3-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 4xM80, 1xM25
GHG9810048R1288 Ex-Sicherheitsschalter fUr Zone 22, 500 A, 4-pol., AusfUhrung: 316L Edelstahl, elektropoliert, Metallgewinde: 4xM80, 1xM25
GHG236060020 Steuerschalter GHG 23 Gehäuseeinbau
GHG236062020 Steuerschalter GHG 23 Gehäuseeinbau
GHG236065010 Steuerschalter GHG 23 Gehäuseeinbau
GHG296060020 Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau
GHG296062020 Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau
GHG296065010 Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau