Das einzige NEMA-7-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche. Eine der größten Herausforderungen bei Gehäusen in explosionsgefährdeten Bereichen ist die Zugänglichkeit. Für den Zugang zu internen Komponenten zur vorbeugenden Insandhaltung oder Fehlerbehebung müssen bis zu 70 Bolzen gelöst und dann wieder festgezogen werden, was zu längeren Ausfallzeiten und Sicherheitsrisiken aufgrund unsachgemäßer Drehmomente oder fehlender Bolzen führt.
Geklemmte EBMX-Gehäuse der Crouse-Hinds-Baureihe verwenden patentierte Klemmtechnologie, um Ausfallzeiten zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Wartungskosten zu senken. Die Kombi-Motorstarter EBMXC ermöglichen das Starten, Stoppen, Drehzahlwechseln und Umkehren von mehrphasigen Wechselstrom-Asynchronmotoren über die gesamte Linie. Sie sind ideal für raue und gefährliche Motorsteuerungs-Umgebungen in Raffinerien, chemischen und petrochemischen Anlagen, korrosiven Prozessanlagen, Lebensmittel- und Getränkeanlagen, Schifffahrts- und Bergbauanwendungen.
Und jetzt kombiniert Eatons Smart-EBMX-Gehäuse das branchenweit erste explosionssichere Klemmgehäuse für explosionsgefährdete Umgebungen mit IoT-fähigen Leistungsschaltern und intelligenten Motormanagement-Relais – für einen sichereren, schnelleren und intelligenteren Betrieb in den anspruchsvollsten Anwendungen.
Die Baureihe Crouse-Hinds EBMX ist jetzt mit Schutzschaltern von Power Defense und den intelligenten Motormanagement-Relais Power Xpert C445 lieferbar.
Mit Smart EBMX erhalten Sie Motorstarter, Schutzschalter und Kombistarter mit der neuesten Schutztechnologie, die Ihr System verbunden, Ihre Ausrüstung und Mitarbeiter geschützt und Ihre Kunden auf dem Laufenden hält.
NEC/CEC
UL-Normen
Schutzarten
*Die Zertifizierungen für hohe AIC- und -50 °C-Temperaturen gelten nicht für Gruppe B.
**Gehäuse mit den Optionen PB23, RR2 und RR3 sind als NEMA 3R eingestuft. Alle anderen Optionen behalten die NEMA 4X-Einstufung bei.
*Standardmäßige Werksverdrahtung zwischen Starter und Schutzschalter enthalten – wenden Sie sich an das Werk, wenn Sie weitere Verdrahtungsanforderungen haben.
EBMX-Gehäuse sind hochkonfigurierbare Produkte. Verwenden Sie die folgenden Tabellen, um eine Katalognummer zu erstellen, die Ihren Projektanforderungen entspricht.
Oder klicken Sie hier, um eine Liste unserer am häufigsten konfigurierten EBMXC-SKUs anzuzeigen.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.