Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Bedienstationen

DSD-TS Explosionssichere Zeitgeber

Die explosionssicheren DSD-TS-Zeitgeber der Crouse-Hinds-Baureihe bieten automatische Abschaltungen für Ventilatoren, Heizungen, Pumpen, Leuchten und andere energieverbrauchende Lasten in Gefahrenbereichen der Klasse I und Klasse II.  Zur Verwendung mit den EDS/EDSC-Gehäusen der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton (Einzel- und Zweifachgehäuse) und den modularen Steuergerätegehäusen von EDSCM (maximal bis zu neunfach).

Zertifizierungen und Konformität

  • CSA-zertifiziert gemäß Datei LR5169
  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen C und D
  • Klasse II, Divisionen 1 & 2, Gruppen E, F, G
  • Klasse III

HINWEIS: Geeignet für den Einsatz in Zone 1 und Zone 2 klassifizierten Bereichen (Gasgruppen IIB und IIA) gemäß dem Canadian Electrical Code, Teil I, Abschnitt 18-100(a).

Gestaltungsmerkmale

  • Federgewickelter, mechanischer Zeitschalter
  • Kupferfreie Aluminium-Abdeckungen

Standard-Materialien

  •  Gehäuse und Abdeckung – Aluminium
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close