Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Bedienstationen

EDS Explosionssichere Motorstarter-Steuerstationen

Die explosionssicheren EDS-Schnappschalter der Baureihe Crouse-Hinds werden mit Magnetstartern oder Leistungsschützen zur Fernsteuerung von Motoren verwendet.  Die Motorstarter-Steuerungsstationen EDS sind werkseitig versiegelt, um zu verhindern, dass ein Lichtbogen des eingeschlossenen Geräts eine Zündung einer gefährlichen Atmosphäre außerhalb des Gehäuses verursachen kann.  Die werkseitige Abdichtung macht externe Abdichtungen überflüssig, vereinfacht den Einbau und reduziert die Kosten.

Zertifizierungen und Konformität

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B*, C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • NEMA 3, 7B*CD, 9EFG

*Klasse I, Gruppe B: Alle Einheiten können für die Verwendung in Klasse I, Gruppe B verändert werden. Fügen Sie der Bestellnummer das Suffix -GB hinzu.  Abdichtungen müssen innerhalb von 1-1/2″ von jeder Schutzschlauchöffnung in Division 1 installiert werden.  Für Anwendungen der Gruppe B in Kanada wenden Sie sich bitte an das Werk.

Gestaltungsmerkmale

  • Werksseitig versiegelte Geräte machen externe Abdichtungen unnötig, reduzieren Installationsprobleme, senken die Installationskosten und verbessern die Sicherheit
  • Werden mit Schnappschaltern und Drucktaster für allgemeine Zwecke verwendet
  • Befestigungslaschen und Naben mit Kegelgewinde und integrierten Lagerschalen
  • Große Maschinenschrauben zur Befestigung der Abdeckungen am Gehäuse
  • Verriegelungsloch für Vorhängeschloss mit 1/4"-Öse wird bei Verwendung mit Abdeckungen für den vorderen Hebel und den seitlichen Wippenbetrieb mitgeliefert
  • Enge Toleranzen bei der Vearbeitung von breiten, zusammenpassenden Flanschen und gelagerten Wellen und Lagern für den Betrieb der vorderen Taste sorgen für Flammendichtigkeit der Gehäuseverbindungen
  • Für Gehäuse mit vorderen Hebel und seitlichen wippenartigen Schalterknöpfen werden Gewindewellen und -buchsen verwendet, um die Flammendichtigkeit sicherzustellen
  • Abspann- (EFS oder EDS) oder Durchführungsnaben (EFSC oder EDSC) – 1/2" oder 1" Größen

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Feraloy-Eisenlegierung oder kupferfreies Aluminium
  • Wellen und Wellenlagerschalen – Edelstahl
  • Dichtungsgehäuse – kupferfreies Aluminium
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden