Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Bedienstationen

EDSCM Explosionssichere Modulare Gerätekörper

Die explosionssicheren modularen, mehrstufigen EDSCM-Gerätekörper von Eatons Baureihe Crouse-Hinds sind für die Aufputzmontage von Steuergerätekombinationen für den Einsatz bei:

  • Verbindung mit Magnetstartern oder Leistungsschützen für Fernsteuerung- und Überwachung von Motoren
  • Manuelles Starten und Anhalten kleiner AC/DC-Motoren
  • Steuerung und Energieversorgung tragbarer elektrischer Geräte wie Motorgeneratoren, Kompressoren, Förderbänder, tragbarer Werkzeuge usw.

Zertifizierungen und Konformität

Bei Verwendung mit DSD-Geräte-Unterbaugruppen*

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen C und D
  • Klasse I, Division 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • UL-Norm: UL1203
  • CSA-Norm: C22.2 Nr. 30
  • NEMA/EEMAC 3, 7B (Div. 2) CD, 9EFG

*Wenn eine CPS-Anschlussabdeckung verwendet wird, erfüllt die Baugruppe lediglich die Anforderungen für Bereiche der Klasse I, Gruppe C und D.

Gestaltungsmerkmale

  • Reduzierte Installationskosten – eine mehrstufige Gerätebaugruppe kann in geringerer Zeit als mehrere einpolige Einheiten installiert werden
  • Es sind keine Abdichtungen zwischen den Gruppen erforderlich
  • Verbessertes Erscheinungsbild – kein freiliegender Schutzschlauchkanal zwischen den Geräten
  • Leichtgewichtig  – Der 15-polige-Aluminium-Gerätekörper kann von einer einzelnen Person installiert werden
  • Zur Erleichterung des Einbaus sind an der Ober- und Unterseite jeder Gruppe Befestigungsfüße angebracht
  • Zweier- und Dreiergruppen-Tandemkörper haben horizontale Naben mit horizontalen 1-1/4"-Durchführungsnaben nach innen und 1" oder 2" vertikalen Durchführungsnaben; Rohrstopfen werden in einer horizontalen Nabe und beiden vertikalen Naben installiert
  • Einreihige Gerätekörper verfügen über horizontale Naben mit 1"-Durchführung nach innen und vertikale Naben mit 3/4"-Durchführung; Rohrstopfen werden in einer horizontalen Nabe und beiden vertikalen Naben installiert
  • Alle Naben sind mit Kegelgewinden versehen und verfügen über integrierte Lagerschalen
  • Enge Nippel, die zum Verbinden von zwei oder mehr Gerätekörpern verwendet werden, sind mit den Einheiten EDSCM21, 32, 33, 62 und 63 ausgestattet
  • Jede Kombination von Körpern kann horizontal miteinander verbunden werden

Standard-Materialien

  • Körper – kupferfreies Aluminium
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close