Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Bedienstationen

EFS Explosionssichere Brandmeldestationen

Die explosionssicheren EFS-Brandmeldestationen der Baureihe Crouse-Hinds werden verwendet, um die sofortige Meldung eines Brandes in der Umgebung zu ermöglichen.  Zum Einbau in Bereichen der Klasse I und II, die aufgrund von brennbaren Dämpfen, Gasen oder hochbrennbaren Stäuben gefährlich sind, wie z. B. Erdölraffinerien, chemische und petrochemische Anlagen und andere Anlagen in der Prozessindustrie, in denen ähnliche Gefahren bestehen.

Zertifizierungen und Konformität

NEC

  •  Klasse I, Gruppen B*, C und D
  •  Klasse II, Gruppen E, F und G
  •  Klasse III
  • NEMA 3, 7B*CD, 9EFG
  • UL-Norm: UL1203
  • Wie in der Katalogliste angegeben, können bestimmte Einheiten für Klasse I, Division 1, Gruppe B (NEMA 7B) geliefert werden.  Abdichtungen müssen innerhalb von 1-1/2" von jeder Schutzschlauchöffnung installiert werden.

*Option für Klasse I, Gruppe B: Einheiten können für die Verwendung in Klasse I, Gruppe B verändert werden. Fügen Sie am Ende der Bestellnummer das Suffix „GB“ hinzu.  Abdichtungen müssen innerhalb von 1-1/2" von jeder Schutzschlauchöffnung installiert werden.

Gestaltungsmerkmale

  • Kleine, kompakte Gehäuse mit genau geschliffenem Flansch an Gehäuse und Deckel für flammenfeste Verbindungen
  • Lieferbar in Rot für Brandmeldeanwendungen

Standard-Materialien

  • Körper – Feraloy-Eisenlegierung oder kupferfreies Aluminium (optional)
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close